Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Trascina il file quio
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

VBDYHELR2

Expand Table
IT
Immagine anteprima
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
accessori in dotazione
ACCESSORIES_SUPPLIED
consumo d'aria
AIR_CONSUMPTION
area di applicazione
AREA_OF_APPLICATION
conformità
COMPLIANCE
gamma di forze di conformità
COMPLIANCE_FORCE_RANGE
collegamento alimentazione aria (tubo flessibile) øbrinside esterno
CONNECTION_AIR_SUPPLY__HOSE___BRINSIDE_OUTSIDE
senso di rotazione
DIRECTION_OF_ROTATION
tipo di azionamento
DRIVE_TYPE
tipi di azionamento
DRIVE_TYPES
pinza di serraggio
ER_COLLET
aria di scarico
EXHAUST_AIR
velocità libera
FREE_SPEED
1
VBDYHELR2
Chiave
8,3 ls
Spazzolatura
Radiale
10 - 60 N
10 12
in senso orario
Pneumatico
Colletto
6 mm
alla parte anteriore
5000 min-¹
Comprimi la tabella (1 prodotto)
Numero d'ordineVBDYHELR2
Ultime modifiche19.06.2024 13:09:15
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties