Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Trascina il file quio
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

XVZGW41B2

Expand Table
IT
Immagine anteprima
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
tipo di fluido
FLUID_TYPE
sensore magnetico
MAGNETIC_SENSOR
pressione massima di esercizio
MAXIMUM_OPERATION_PRESSURE
temperatura di funzionamento
OPERATION_TEMPERATURE
diametro del pistone
PISTON_DIAMETER
diametro dello stelo del pistone
PISTON_ROD_DIAMETER
velocità del pistone
PISTON_SPEED
1
XVZGW41B2
Aria compressa filtrata secca o lubrificata. Se si utilizza aria lubrificata, si consiglia di utilizzare l'olio speciale per la preparazione dell'aria MAG.
È necessario utilizzare il sensore della serie MAG MCS1-Z.
1 - 8 Bar (0,1 - 0,8 MPa)
Da -20 °C a +80 °C.
16 mm -40 mm
8 mm - 16 mm
Massimo 1 m/s.
Comprimi la tabella (1 prodotto)
Numero d'ordineXVZGW41B2
Ultime modifiche27.01.2025 07:20:35
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties