8ES9WDP60

Expand Table
IT
Immagine anteprima
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
certificazione
CERTIFICATION
consumo di corrente
CURRENT_CONSUMPTION
ingresso digitale
DIGITAL_INPUT
uscita digitale
DIGITAL_OUTPUT
dimensioni(hwd)
DIMENSIONS_HWD_
Valutazione ip
IP_RATING
tipi di moduli
MODULE_TYPES
numero di canali
NUMBER_OF_CHANNELS
temperatura di esercizio
OPERATING_TEMPERATURE
corrente di uscita
OUTPUT_CURRENT
tipo di segnale
SIGNAL_TYPE
tensione di alimentazione
SUPPLY_VOLTAGE
peso
WEIGHT
nome
NAME
1
8ES9WDP60
CE, RoHS
14mA
8
NA
100×12×67
IP20
Modulo di ingresso digitale
8
-25-60℃
NA
NPN
18-36 VDC
50
8ES9WDP60
Comprimi la tabella (1 prodotto)
Numero d'ordine8ES9WDP60
Ultime modifiche30.08.2024 11:52:19
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties