Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Trascina il file quio
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

110CAO4D1

Expand Table
IT
Immagine anteprima
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
pinza
COLLET
lunghezza del cavo
CORD_LENGTH
potenza massima
MAX__POWER
giri/minuto max.
MAX__RPM
coppia massima
MAX__TORQUE
raggio minimo del cordone di curvatura
MIN__BENDING_CORD_RADIUS
opzioni
OPTIONS
diametro esterno
OUTER_DIAMETER
specifiche
SPECIFICATIONS
precisione del mandrino
SPINDLE_ACCURACY
accessori standard
STANDARD_ACCESSORIES
tipo
TYPE
1
110CAO4D1
Gruppo CH16 (ø3,0-ø10,0 mm)
2.0 m
1,200 W
20.000 min-1
1,0 N・m
70 mm
Pinza di serraggio (Gruppo CH16) ø3,0-ø10,0 mm La pinza di serraggio è venduta separatamente. Cavo di alimentazione con tubo flessibile dell'aria Lunghezza 2 m (9253), 4 m (9254), 6 m (9255) Cavo di segnale Lunghezza 2 m (9257), 4 m (9258), 6 m (9259)
φ40 mm
Pressione dell'aria 0,35 MPa Consumo massimo di aria 100Nℓ min Cavo di alimentazione con tubo flessibile dell'aria Diametro del connettore ø30 mm Tubo flessibile dell'aria ø6 mm Cavo di segnale Diametro del connettore ø16 mm
Entro 1 μm
Dado di serraggio (CHN-16) Chiave (17 × 22) 2 pz.
Mandrino motore
Comprimi la tabella (1 prodotto)
Numero d'ordine110CAO4D1
Ultime modifiche20.08.2024 12:26:08
Unità
Parole chiave

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order Number110CAO4D1