Filtro
Ricerca 3D
Ricerca 2D
Colore
Cataloghi
Confronto
IT
Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Ricerca 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Trascina il file qui
o
Selezione file
Copia & Incolla
Formati di file supportati:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Polylux
Trasformatori di controllo e sicurezza
P
PB400
Polylux
Trasformatori di controllo e sicurezza
P
PB400
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
L1CYUB790
Modo Verticale
Expand Table
Lingua preferita per il catalogo
IT
Reset filters
Immagine anteprima
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
temperatura ambiente
AMBIENT_TEMPERATURE
raffreddamento
COOLING
dimensioni (axbxcxdxe)
DIMENSIONS__AXBXCXDXE_
frequenza
FREQUENCY
tensione d'ingresso
INPUT_VOLTAGE
isolamento
INSULATION
montaggio
MOUNTING
tensione di uscita
OUTPUT_VOLTAGE
grado di protezione
PROTECTION_DEGREE
valutazione
RATING
aumento della temperatura
TEMPERATURE_RISE
tensione di prova
TEST_VOLTAGE
peso
WEIGHT
avvolgimenti
WINDINGS
1
L1CYUB790
45 ºC
ANAN
118x138x132x122x88 mm 5Ø
50/60 Hz
230/400/460 V
Classe B - 130ºC
Viti
12/24 V
IP-20
400 VA
Classe B
4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec - 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-terra - 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-terra
4,8 kg
Classe HC - 200 ºC
Comprimi la tabella (1 prodotto)
Informazioni sulle parti...
Parti simili
Request for quote (RFQ)
Polylux
- PB400
Numero d'ordine
L1CYUB790
Ultime modifiche
08.04.2024 08:49:35
Unità
Parole chiave
Trasformatori
controllo
sicurezza
Classificazioni
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
L1CYUB790