Filtro
Ricerca 3D
Ricerca 2D
Colore
Cataloghi
Confronto
IT
Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Ricerca 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Trascina il file qui
o
Selezione file
Copia & Incolla
Formati di file supportati:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Polylux
Trasformatore di isolamento
TKW
TKW16
Polylux
Trasformatore di isolamento
TKW
TKW16
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5WMJWIQZY
Modo Verticale
Expand Table
Lingua preferita per il catalogo
IT
Reset filters
Immagine anteprima
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
temperatura ambiente
AMBIENT_TEMPERATURE
raffreddamento
COOLING
copertura
COVER
dimensioni (axbxcxdxe)
DIMENSIONS__AXBXCXDXE_
frequenza
FREQUENCY
tensione d'ingresso
INPUT_VOLTAGE
isolamento
INSULATION
tensione di uscita
OUTPUT_VOLTAGE
grado di protezione
PROTECTION_DEGREE
valutazione
RATING
aumento della temperatura
TEMPERATURE_RISE
tensione di prova
TEST_VOLTAGE
1
5WMJWIQZY
45 ºC
ANAN
Custodia in metallo RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2)
528x418x644x375x345 mm 12Ø
50/60 Hz
230 V
Classe F - 155ºC
230 V
IP-23 IK-08
16 kVA
Classe F
3 kV (1 min, 50 Hz)
Comprimi la tabella (1 prodotto)
Informazioni sulle parti...
Parti simili
Request for quote (RFQ)
Polylux
- TKW16
Numero d'ordine
5WMJWIQZY
Ultime modifiche
08.04.2024 08:49:38
Unità
Parole chiave
TKW
Trasformatore
isolamento
Classificazioni
CNS
CNSERPBASE Object Properties