2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

K79JV8APV

Expand Table
IT
Immagine anteprima
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
descrizione
DESCRIPTION
potenza massima del laser
MAXIMUM_LASER_POWER
periodo di misurazione, tipico
MEASURING_PERIOD__TYPICAL
lunghezza d'onda
WAVELENGTH
nome
NAME
1
K79JV8APV
Il FocusParameterMonitor (FPM) consente di determinare rapidamente i parametri del raggio laser. I processi di misura sono completamente controllati dai programmi macchina esistenti.Misurare rapidamente i raggi laserIl FocusParameterMonitor (FPM) è il primo sistema sul mercato che consente di determinare rapidamente i parametri del raggio laser nella zona di processo. I suoi vantaggi Può essere facilmente integrato nel sistema e, inoltre, l'interfaccia fieldbus (PROFINET, PROFIBUS) consente una facile connessione a molti sistemi e reti di controllo industriale.L'FPM è stato inizialmente concepito per la misurazione del fascio laser su un'applicazione speciale: le pinze per la saldatura laser. È costituito da tre componenti principali: l'unità di misura della potenza, l'unità di analisi del fascio e l'interfaccia fieldbus. Questi componenti sono inseriti in uno stabile alloggiamento in alluminio. Un dispositivo di chiusura azionato elettricamente protegge l'ingresso del fascio dalla contaminazione, così come un vetro di protezione intercambiabile, che viene lavato con aria compressa. I parametri del fascio nella zona di processo vengono misurati periodicamente. Questi controlli automatici costituiscono la base per una qualità di processo affidabile.
8 kW
0,3 s (per la misurazione del fascio)
1030-1090 nm
K79JV8APV
Comprimi la tabella (1 prodotto)
Numero d'ordineK79JV8APV
Ultime modifiche03.07.2024 10:56:26
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties