2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BGL2ZQ4FP

Expand Table
IT
Immagine anteprima
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
guarnizioni in elastomero
ELASTOMER_SEALS
eleganti dettagli cromati
ELEGANT_CHROME_DETAILS
sistema di fissaggio
FIXING_SYSTEM
vetro 6 mm
GLASS_6_MM
banda magnetica
MAGNETIC_STRIP
meccanismo di salita e discesa
UP_AND_DOWN_MECHANISM
nome
NAME
1
BGL2ZQ4FP
Questa cabina doccia può essere montata sia sul piatto doccia che direttamente sul pavimento.
garantisce la tenuta della cabina.
Sistema di montaggio a parete con profili che consentono di livellare la curvatura della parete.
Vetro di sicurezza, temperato con spessore di 6 mm, compatibile con la norma PNEN 121501.
resistente alle variazioni di temperatura e umidità.
Impedisce il danneggiamento della guarnizione e garantisce un funzionamento silenzioso e senza problemi.
BGL2ZQ4FP
Comprimi la tabella (1 prodotto)
Numero d'ordineBGL2ZQ4FP
Ultime modifiche23.12.2024 11:04:03
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties