2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

KL6CRWJTS

Expand Table
IT
Immagine anteprima
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
guarnizioni in elastomero
ELASTOMER_SEALS
eleganti dettagli cromati
ELEGANT_CHROME_DETAILS
sistema di fissaggio
FIXING_SYSTEM
vetro 8 mm
GLASS_8_MM
banda magnetica
MAGNETIC_STRIP
montaggio senza piatto doccia
MONTAGE_WITHOUT_A_SHOWER_TRAY
cursore
SLIDER
porta basculante
TILTING_DOOR
1
KL6CRWJTS
Questa cabina doccia può essere montata sia sul piatto doccia che direttamente sul pavimento.
garantisce la tenuta della cabina.
Sistema di montaggio a parete con profili che consentono di livellare la curvatura della parete.
Vetro di sicurezza, temperato con spessore di 8 mm, compatibile con la norma PNEN 121501.
resistente alle variazioni di temperatura e umidità.
Tutti i componenti necessari per l'assemblaggio della cabina doccia vengono aggiunti al prodotto, sia che si tratti di una cabina con o senza soglia. Tutte le istruzioni necessarie sono riportate nel manuale di montaggio.
Un sottile cursore garantisce l'apertura silenziosa della porta.
È possibile sbloccare e ribaltare la porta per pulire la cabina.
Comprimi la tabella (1 prodotto)
Numero d'ordineKL6CRWJTS
Ultime modifiche23.12.2024 11:04:03
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties