2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

MAKSX5CWF

Expand Table
IT
Immagine anteprima
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
guarnizioni in elastomero
ELASTOMER_SEALS
eleganti dettagli cromati
ELEGANT_CHROME_DETAILS
sistema di fissaggio
FIXING_SYSTEM
raccordo a filo
FLUSH_FITTING
vetro 6 mm
GLASS_6_MM
banda magnetica
MAGNETIC_STRIP
montaggio senza piatto doccia
MONTAGE_WITHOUT_A_SHOWER_TRAY
meccanismo di salita e discesa
UP_AND_DOWN_MECHANISM
1
MAKSX5CWF
Questa cabina doccia può essere montata sia sul piatto doccia che direttamente sul pavimento.
garantisce la tenuta della cabina.
Sistema di montaggio a parete con profili che consentono di livellare la curvatura della parete.
Le cerniere sono incassate a filo della lastra di vetro: una superficie piatta facilita il processo di pulizia della cabina doccia.
Vetro di sicurezza, temperato con spessore di 6 mm, compatibile con la norma PNEN 121501.
resistente alle variazioni di temperatura e umidità.
Tutti i componenti necessari per l'assemblaggio della cabina doccia vengono aggiunti al prodotto, sia che si tratti di una cabina con o senza soglia. Tutte le istruzioni necessarie sono riportate nel manuale di montaggio.
Impedisce il danneggiamento della guarnizione e garantisce un funzionamento silenzioso e senza problemi.
Comprimi la tabella (1 prodotto)
Numero d'ordineMAKSX5CWF
Ultime modifiche23.12.2024 11:04:04
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties