2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

15GWU7V88

Expand Table
IT
Immagine anteprima
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
sistema di fissaggio
FIXING_SYSTEM
rullo furo
FURO_ROLLER
vetro 8 mm
GLASS_8_MM
presa stabilizzante
STABILIZING_GRIP
nome
NAME
1
15GWU7V88
Sistema di montaggio a parete con profili che consentono di livellare la curvatura della parete.
I rulli sono incassati a filo del vetro: una superficie piatta facilita il processo di pulizia della cabina doccia.
Vetro di sicurezza, temperato con spessore di 8 mm, compatibile con la norma PNEN 121501.
Una presa stabilizzante con un innovativo sistema di rallentamento della porta.
15GWU7V88
Comprimi la tabella (1 prodotto)
Numero d'ordine15GWU7V88
Ultime modifiche23.12.2024 11:04:04
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties