Filtro
Ricerca 3D
Ricerca 2D
Colore
Cataloghi
Confronto
IT
Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Ricerca 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Trascina il file qui
o
Selezione file
Copia & Incolla
Formati di file supportati:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
SIEMENS
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical installation, device
Safety fuse inserts
Cylindrical fuse (safety fuse)
SIEMENS
...
Electrical installation, device
Safety fuse inserts
Cylindrical fuse (safety fuse)
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3NC23160MK
Modo Verticale
Expand Table
Lingua preferita per il catalogo
EN
Reset filters
1/5
Product number of the Manufacturer
MANUID
Alternative product number
SUPPLIERALTNO
image
IMAGE
Short Description
DESCSHORT
Long Description
DESCLONG
EAN
Manufacturer Name
MANUNAME
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Nominal current
AAC824 [A]
rated voltage (value)
AAG184
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
3NC14500MK
3NC1450-0MK
SITOR cylindrical fuse, 14 x 51 mm, 50 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V
SITOR cylindrical fuse link, 14x51 mm, 50 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V
4001869497143
Siemens
SITOR cylindrical fuse link, 14x51 mm, 50 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 250
50
690
3NC22630MK
3NC2263-0MK
SITOR cylindrical fuse, 22 x 58 mm, 63 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V
SITOR cylindrical fuse link, 22x58 mm, 63 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V
4001869497297
Siemens
SITOR cylindrical fuse link, 22x58 mm, 63 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 250
63
690
3NC23500MK
3NC2350-0MK
SITOR cylindrical fuse, 22x127 mm, 50 A, aR, Un AC: 1500 V, Un DC: ...
SITOR cylindrical fuse link, 22x127 mm, 50 A, aR, Un AC: 1500 V, Un DC: 1000 V
4001869497419
Siemens
SITOR cylindrical fuse link, 22x127 mm, 50 A, aR, Un AC: 1500 V, Un DC: 10
50
1500
3NC14060MK
3NC1406-0MK
SITOR cylindrical fuse, 14 x 51 mm, 6 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 700 V
SITOR cylindrical fuse link, 14x51 mm, 6 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 700 V
4001869497075
Siemens
SITOR cylindrical fuse link, 14x51 mm, 6 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 700 V
6
690
3NC10250MK
3NC1025-0MK
SITOR cylindrical fuse, 10 x 38 mm, 25 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V
SITOR cylindrical fuse link, 10 x 38 mm, 25 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V
4001869497051
Siemens
SITOR cylindrical fuse link, 10 x 38 mm, 25 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 25
25
690
3NC22000MK
3NC2200-0MK
SITOR cylindrical fuse, 22 x 58 mm, 100 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V
SITOR cylindrical fuse link, 22x58 mm, 100 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V
4001869497235
Siemens
SITOR cylindrical fuse link, 22x58 mm, 100 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 250
690
3NC23040MK
3NC2304-0MK
SITOR cylindrical fuse, 22x127 mm, 4 A, gS, Un AC: 1500 V, Un DC: ...
SITOR cylindrical fuse link, 22x127 mm, 4 A, gS, Un AC: 1500 V, Un DC: 1000 V
4001869497334
Siemens
SITOR cylindrical fuse link, 22x127 mm, 4 A, gS, Un AC: 1500 V, Un DC: 100
4
1500
3NC22110MK
3NC2211-0MK
SITOR cylindrical fuse, 22 x 58 mm, 125 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V
SITOR cylindrical fuse link, 22x58 mm, 125 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V
4001869497242
Siemens
SITOR cylindrical fuse link, 22x58 mm, 125 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 250
690
3NC22800MK
3NC2280-0MK
SITOR cylindrical fuse, 22 x 58 mm, 80 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V
SITOR cylindrical fuse link, 22x58 mm, 80 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V
4001869497303
Siemens
SITOR cylindrical fuse link, 22x58 mm, 80 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 250
690
3NC23010MK
3NC2301-0MK
SITOR cylindrical fuse, 22x127 mm, 1 A, gS, Un AC: 1500 V, Un DC: ...
SITOR cylindrical fuse link, 22x127 mm, 1 A, gS, Un AC: 1500 V, Un DC: 1000 V
4001869497310
Siemens
SITOR cylindrical fuse link, 22x127 mm, 1 A, gS, Un AC: 1500 V, Un DC: 100
1500
3NC23160MK
3NC2316-0MK
SITOR cylindrical fuse, 22x127 mm, 16 A, gS, Un AC: 1500 V, Un DC: ...
SITOR cylindrical fuse link, 22x127 mm, 16 A, gS, Un AC: 1500 V, Un DC: 1000 V
4001869497365
Siemens
SITOR cylindrical fuse link, 22x127 mm, 16 A, gS, Un AC: 1500 V, Un DC: 10
16
1500
3NC23250MK
3NC2325-0MK
SITOR cylindrical fuse, 22x127 mm, 25 A, gS, Un AC: 1500 V, Un DC: ...
SITOR cylindrical fuse link, 22x127 mm, 25 A, gS, Un AC: 1500 V, Un DC: 1000 V
4001869497389
Siemens
SITOR cylindrical fuse link, 22x127 mm, 25 A, gS, Un AC: 1500 V, Un DC: 10
25
1500
3NC10320MK
3NC1032-0MK
SITOR cylindrical fuse, 10 x 38 mm, 32 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V
SITOR cylindrical fuse link, 10 x 38 mm, 32 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V
4001869497068
Siemens
SITOR cylindrical fuse link, 10 x 38 mm, 32 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 25
32
690
3NC14400MK
3NC1440-0MK
SITOR cylindrical fuse, 14 x 51 mm, 40 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V
SITOR cylindrical fuse link, 14x51 mm, 40 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V
4001869497136
Siemens
SITOR cylindrical fuse link, 14x51 mm, 40 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 440
690
3NC14320MK
3NC1432-0MK
SITOR cylindrical fuse, 14 x 51 mm, 32 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 600 V
SITOR cylindrical fuse link, 14x51 mm, 32 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 600 V
4001869497129
Siemens
SITOR cylindrical fuse link, 14x51 mm, 32 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 600
32
690
3NC23100MK
3NC2310-0MK
SITOR cylindrical fuse, 22x127 mm, 10 A, gS, Un AC: 1500 V, Un DC: ...
SITOR cylindrical fuse link, 22x127 mm, 10 A, gS, Un AC: 1500 V, Un DC: 1000 V
4001869497358
Siemens
SITOR cylindrical fuse link, 22x127 mm, 10 A, gS, Un AC: 1500 V, Un DC: 10
10
1500
3NC23200MK
3NC2320-0MK
SITOR cylindrical fuse, 22x127 mm, 20 A, gS, Un AC: 1500 V, Un DC: ...
SITOR cylindrical fuse link, 22x127 mm, 20 A, gS, Un AC: 1500 V, Un DC: 1000 V
4001869497372
Siemens
SITOR cylindrical fuse link, 22x127 mm, 20 A, gS, Un AC: 1500 V, Un DC: 10
20
1500
3NC10200MK
3NC1020-0MK
SITOR cylindrical fuse, 10 x 38 mm, 20 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V
SITOR cylindrical fuse link, 10 x 38 mm, 20 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V
4001869497044
Siemens
SITOR cylindrical fuse link, 10 x 38 mm, 20 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 25
20
690
3NC14200MK
3NC1420-0MK
SITOR cylindrical fuse, 14 x 51 mm, 20 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 600 V
SITOR cylindrical fuse link, 14x51 mm, 20 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 600 V
4001869497105
Siemens
SITOR cylindrical fuse link, 14x51 mm, 20 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 600
20
690
Comprimi la tabella (138 prodotti)
Informazioni sulle parti...
Parti simili
Request for quote (RFQ)
SIEMENS
- Cylindrical fuse (safety fuse)
Numero d'ordine
3NC23160MK
Ultime modifiche
04.05.2022 06:30:19
Unità
Parole chiave
Cylindrical fuse
Device
Electric engineering
Electrical installation
Safety fuse inserts
automation
process control engineering
Classificazioni
CNS
CNSERPBASE Object Properties
ECLASS 14.0
27-14-20-02 Fusibili cilindrici
ECLASS 11.0
27-14-20-02 Fusibili cilindrici
ETIM 10.0
EC002704 Cylindrical fuse
ETIM 7.0
EC002704 Cylindrical fuse