TAEHA
PCP-050
TAEHA
PCP-050
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CWO3Q9ENS
Modo Verticale
Expand Table
Lingua preferita per il catalogo
IT
Reset filters
Immagine anteprima
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
nome
NAME
Dimensioni
DIMENSION
Peso
WEIGHT
Pressione di ingresso
INLET_PRESSURE
Pressione di uscita
OUTLET_PRESSURE
Viscosità
VISCOSITY
Volume di dosaggio
DOSING_VOLUME
Velocità del motore
MOTOR_SPEED
Precisione di dosaggio
ACCURACY_OF_DOSING
Materiale dello statore
STATOR_MATERIAL
Porta di ingresso
INLET_PORT
Porta di uscita
OUTLET_PORT
Regolatore
CONTROLLER
Tipo di motore
MOTOR_TYPE
1
CWO3Q9ENS
PCP-050
27 x 27 x 240 mm
400 gr
0 ~ 87,02 psi
290,08 psi
0 - 1000000 cps
0,049 mL
1 ~ 120 rpm
±1 %
FFKM/EPDM/FEPM/TPE
Adattatore di ingresso o BSPT 1/4
Luer Lock o BSPT 1/8
PROCON-100/PROCON-1000
24 V CC, 11 W
Comprimi la tabella (1 prodotto)
Informazioni sulle parti...
Parti simili
Request for quote (RFQ)
TAEHA
- PCP-050
Numero d'ordine
CWO3Q9ENS
Ultime modifiche
08.07.2025 10:54:29
Unità
Classificazioni
CNS
CNSERPBASE Object Properties