AL10-10

Expand Table
EN
1/5
Product No.
PN
ROHS
ROHS
TYPE
material
MA
outer diameter
D1 [mm]
spring length
L [mm]
網站
WED
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
AL02-05
YES
AL
SWP
2
5
網站
AL03-05
YES
AL
SWP
3
5
網站
AL04-05
YES
AL
SWP
4
5
網站
AL05-05
YES
AL
SWP
5
5
網站
AL06-05
YES
AL
SWP
6
5
網站
AL08-10
YES
AL
SWP
8
10
網站
AL10-10
YES
AL
SWP
10
10
網站
AL12-10
YES
AL
SWP
12
10
網站
AL13-10
YES
AL
SWP
13
10
網站
AL14-15
YES
AL
SWP
14
15
網站
AL16-15
YES
AL
SWP
16
15
網站
AL18-20
YES
AL
SWP
18
20
網站
AL20-20
YES
AL
SWP
20
20
網站
AL22-20
YES
AL
SWP
22
20
網站
AL27-30
YES
AL
SWP
27
30
網站
Comprimi la tabella (15 prodotti configurabili)
ShorttextRound wire spring (maximum compression 40%)
Ultime modifiche12.03.2025 05:53:17
Unità

Classificazioni

Per categorie

Actuating_Elements Attuatori
Assembling_Equipment Tecniche di Montaggio
Automation Automazione
Automotive Automotive
Automotive_Engineering Automotive
Ball Sfere
Bearing Cuscinetti
Bushing Bussole
Caster Rotelle
Clamping_Technology Tecniche di Fissaggio
Cog_Wheel Ruote Dentate
Cogging Dentature
Control_Unit Elementi di Regolazione
Die_Set Stampi trancia
Drilling_Tool Utensili per Perforazione
Drive_Shaft Alberi cardanici
Fastening Bloccaggio
Fitting Raccordi
Fixture_System Sistemi di fissaggio attrezzature
Flange Flange
Gear Trasmissioni
Gear_Belt Cinghie Dentate
Hinge Cerniere
Linear_Technology Movimento lineare
Machining_Unit Unità Operatrice
Magnet Magneti
Metal_Fitting Ferramenta
Mold_Construction Formatura
Nozzle Ugelli
Operational_Safety Antinfortunistica
Pneumatics Pneumatica
Positioning_System Sistemi di posizionamento
Rolling_Bearing Cuscinetti volventi
Screwing_Tool Avvitatrici
Shock_Absorber Ammortizzatori
Thread_Insert Inserti filettati

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

Per paese

TW Taiwan