Radaway
Cabine doccia, porte, schermi
Almatea
Almatea KDD
Almatea_KDD_100L_80R
Radaway
Cabine doccia, porte, schermi
Almatea
Almatea KDD
Almatea_KDD_100L_80R
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CUAF9ZAQJ
Modo Verticale
Expand Table
Lingua preferita per il catalogo
IT
Reset filters
Immagine anteprima
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
guarnizioni in elastomero
ELASTOMER_SEALS
eleganti dettagli cromati
ELEGANT_CHROME_DETAILS
sistema di fissaggio
FIXING_SYSTEM
vetro 6 mm
GLASS_6_MM
banda magnetica
MAGNETIC_STRIP
meccanismo di salita e discesa
UP_AND_DOWN_MECHANISM
nome
NAME
1
CUAF9ZAQJ
Questa cabina doccia può essere montata sia sul piatto doccia che direttamente sul pavimento.
garantisce la tenuta della cabina.
Sistema di montaggio a parete con profili che consentono di livellare la curvatura della parete.
Vetro di sicurezza, temperato con spessore di 6 mm, compatibile con la norma PNEN 121501.
resistente alle variazioni di temperatura e umidità.
Impedisce il danneggiamento della guarnizione e garantisce un funzionamento silenzioso e senza problemi.
CUAF9ZAQJ
Comprimi la tabella (1 prodotto)
Informazioni sulle parti...
Parti simili
Request for quote (RFQ)
Radaway
- Almatea_KDD_100L_80R
Numero d'ordine
CUAF9ZAQJ
Ultime modifiche
23.12.2024 11:04:02
Unità
Parole chiave
Almatea
Cabine
KDD
doccia
porte
schermi
Classificazioni
CNS
CNSERPBASE Object Properties