Sfoglia
Tutti i produttori
IT
Log in
Registrati gratis
Ricerca 2D
Fate uno schizzo del pezzo che state cercando o fatevi descrivere una foto in forma di testo
Ricerca 2D
Crea un semplice schizzo per trovare parti simili
Crea schizzo
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Trascinare e rilasciare il file qui,
cercare
o
fare clic e incollare
Formati di file supportati:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
PlaSteel
Ranco
Normalizzati Plastica
Datari, Riciclaggio
CL - Datari lunghi - inserto esterno
PlaSteel
Ranco
Normalizzati Plastica
Datari, Riciclaggio
CL - Datari lunghi - inserto esterno
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CLA08
Modo Verticale
Espandi la tabella
Azzeramento del filtro
IT
1/5
Codice
COD
D [mm]
Lunghezza L
L [mm]
M
T [mm]
S [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
CLM05
5
17
M3
3.5
0.20
CLM06
6
17
M3
3.5
0.20
CLM08
8
20
M4
4.0
0.35
CLM10
10
20
M5
4.0
0.35
CLM12
12
25
M6
6.0
0.50
CLM16
16
33
M8
8.0
0.60
CLA05
5
17
M3
3.5
0.20
CLA06
6
17
M3
3.5
0.20
CLA08
8
20
M4
4.0
0.35
CLA10
10
20
M5
4.0
0.35
CLA12
12
25
M6
6.0
0.50
CLA16
16
33
M8
8.0
0.60
CLN05
5
17
M3
3.5
0.20
CLN06
6
17
M3
3.5
0.20
CLN8
8
20
M4
4.0
0.35
CLN10
10
20
M5
4.0
0.35
CLN12
12
25
M6
6.0
0.50
Comprimi la tabella (18 prodotti)
Informazioni sulle parti...
Parti simili
Richiesta di offerta (RFQ)
PlaSteel
- CL
Testo breve
Datari lunghi - inserto esterno
Ultime modifiche
17.06.2021 14:52:39
Unità
Parole chiave
CL
Datari
Inserto
Normalizzati
Plastica
esterno
lunghi
Confronto tra più parti
Aggiungere almeno 2 prodotti con
Carica geometria
Aggiungetene un altro per iniziare
Confronta (0/4)