GBLDSW50-0.5

Expand Table
IT
1/5
Cod. comp.
PN
TYPE
Colore
COLOR
Belt Width W 10mm Increment
BW [mm]
Lunghezza circonferenza - Incrementi di 0.01m
L [m]
Spessore
TT [mm]
Minimo diametro puleggia
MP [mm]
Diameter of Drive Pulley 1mm Increment
DRIVEP [mm]
Diameter of Driven Pulley 1mm Increment
DRIVENP [mm]
C Inter-shaft Distance
C [mm]
Nota
NOTE
1
2
3
4
5
GBLDSG50-0.5
GBLDSG
Verde
50
0.50
1.0
20
20
20
217.01
-
GBLDSW50-0.5
GBLDSW
Bianco
50
0.50
1.0
20
20
20
217.01
-
GBLGSDSN50-0.5
GBLGSDSN
Verde
50
0.50
1.6
25
25
25
208.22
-
GBLGDSN50-0.5
GBLGDSN
Verde
50
0.50
2.0
50
50
50
168.32
-
GBLWDSN50-0.5
GBLWDSN
Bianco
50
0.50
2.0
50
50
50
168.32
-
Comprimi la tabella (5 prodotti configurabili)
ShorttextFlat Belts - With Meandering Prevention Crosspiece - Grip Type
Ultime modifiche29.05.2023 09:18:36
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Type CodeGBLDSW50-0.5