GLSETF65_d

Expand Table
IT
1/5
Codice componente
PN
Materiale flangia
MATF
Materiale O-ring
MATOR
Materiale piastre in vetro rotonde
MATG
Materiale guarnizione in gomma
MATR
Materiale copertura flangia
MATFC
Materiale del bullone
MATB
N.
NO
Flangia
FLANGE
O-ring JIS
JIS
O-ring W
W
O-ring do
DDOO [mm]
Vetro
GLASS
D [mm]
TS [mm]
Guarnizione in gomma
RUBBER
A [mm]
1
2
3
4
GLSETF50
EN 1.4301 equivalente
Fluororesina
Vetro termoresistente
Fluororesina
EN 1.4301 equivalente
EN 1.4301 equivalente
50
GLFBE50
V40
4
39.5
GLMH-50-3.3
50
3.3
50-35-1
50
GLSETF65
EN 1.4301 equivalente
Fluororesina
Vetro termoresistente
Fluororesina
EN 1.4301 equivalente
EN 1.4301 equivalente
65
GLFBE65
V55
4
54.5
GLMH-65-3.3
65
3.3
65-50-1
65
GLSETF95
EN 1.4301 equivalente
Fluororesina
Vetro termoresistente
Fluororesina
EN 1.4301 equivalente
EN 1.4301 equivalente
95
GLFBE95
V85
4
84.0
GLMH-95-5
95
5.0
95-80-1
95
GLSETF130
EN 1.4301 equivalente
Fluororesina
Vetro termoresistente
Fluororesina
EN 1.4301 equivalente
EN 1.4301 equivalente
130
GLFBE130
V120
4
119.0
GLMH-130-10
130
10.0
130-115-1
130
Comprimi la tabella (4 prodotti)
ShorttextKit per vetro spia - Termoresistenti
Ultime modifiche29.11.2024 04:22:57
Unità