Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Trascina il file quio
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

K1280.1210

Expand Table
IT
1/5
Immagine anteprima
PREVIEWPERLINE
N. d'ordine
BESTKIPP
Versione:
AUSF
Forma
FORM
Tipo
TYP
Cava
N [mm]
Larghezza cava
NUTB [mm]
Poids
GEW [kg]
Descrizione
BS
RoHS
ROHS
Codice di tariffa doganale
ZTN
Codice EAN KIPP
EAN
End of life
EOL
Standardlieferzeit
STDLZ
Betriebs- und Wartungshinweise
WARTUNG
1
2
3
4
5
6
K1280.1108
chiuso
A
I
8
8
0.0057
Infotext
Yes
39269096
4059245317288
31.12.2099
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
Intervallo di manutenzione vedi istruzioni per l'uso
K1280.1208
chiuso
A
B
8
8
0.0055
Infotext
Yes
39269096
4059245317295
31.12.2099
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
Intervallo di manutenzione vedi istruzioni per l'uso
K1280.1210
chiuso
A
B
10
10
0.0062
Infotext
Yes
39269096
4059245317301
31.12.2099
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
Intervallo di manutenzione vedi istruzioni per l'uso
K1280.2108
chiuso
B
I
8
8
0.0069
Infotext
Yes
39269096
4059245317318
31.12.2099
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
Intervallo di manutenzione vedi istruzioni per l'uso
K1280.2208
chiuso
B
B
8
8
0.0067
Infotext
Yes
39269096
4059245317325
31.12.2099
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
Intervallo di manutenzione vedi istruzioni per l'uso
K1280.2210
chiuso
B
B
10
10
0.0073
Infotext
Yes
39269096
4059245317332
31.12.2099
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
Intervallo di manutenzione vedi istruzioni per l'uso
Comprimi la tabella (6 prodotti configurabili)
Numero d'ordineK1280.1210
ShorttextSupporto cavi con aggancio a T
Ultime modifiche21.02.2025 12:39:27
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

27-14-07-10 Fascetta serracavi (posatura cavi, accessori)

ECLASS 8.1

27-14-92-07 Cable strap (laying of cables, accessories)