Sfoglia
Tutti i produttori
IT
Log in
Registrati gratis
Ricerca 2D
Fate uno schizzo del pezzo che state cercando o fatevi descrivere una foto in forma di testo
Ricerca 2D
Crea un semplice schizzo per trovare parti simili
Crea schizzo
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Trascinare e rilasciare il file qui,
cercare
o
fare clic e incollare
Formati di file supportati:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
Metric
Heaters / Temperature Controllers
MAJCA - Refrigeratori a getto d'aria - Compatti per basse temperature
Misumi
Metric
Heaters / Temperature Controllers
MAJCA - Refrigeratori a getto d'aria - Compatti per basse temperature
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MAJCA300
Modo Verticale
Espandi la tabella
Azzeramento del filtro
IT
1/5
Cod. comp.
PN
Materiale del corpo
MATB
Materiale corpo flessibile
MATHB
Temperatura di termoresistenza flessibile adattatore (gradi Celsius)
HRT
Materiale connettore - punta ugello
MATC
Materiale isolamento termico
MATHI
Temperatura di esercizio (gradi Celsius)
OT
N.
NO
L
L [mm]
D1
D1 [mm]
L1
L1 [mm]
D
D [mm]
W
W [mm]
T (Rc (PT))
T
L2
L2 [mm]
F
F [mm]
1
2
3
4
MAJCA150
A6061
Resina acetalica (Blu)
-20 ~ 80
Resina acetalica (arancione)
Gomma sintetica EPDM
-50 ~ 120
150
198
20
21
20
17
1/8
24
24
MAJCA300
A6061
Resina acetalica (Blu)
-20 ~ 80
Resina acetalica (arancione)
Gomma sintetica EPDM
-50 ~ 120
300
204
22
23
22
19
1/4
28
30
MAJCA450
A6061
Resina acetalica (Blu)
-20 ~ 80
Resina acetalica (arancione)
Gomma sintetica EPDM
-50 ~ 120
450
272
32
27
30
26
3/8
37
36
MAJCA600
A6061
Resina acetalica (Blu)
-20 ~ 80
Resina acetalica (arancione)
Gomma sintetica EPDM
-50 ~ 120
600
272
32
27
30
26
3/8
37
36
Comprimi la tabella (4 prodotti configurabili)
Informazioni sulle parti...
Parti simili
Richiesta di offerta (RFQ)
Misumi
- MAJCA
Testo breve
Refrigeratori a getto d'aria - Compatti per basse temperature
Ultime modifiche
29.11.2024 04:31:00
Unità
Parole chiave
Compatti
Getto
Refrigeratori
basse
Classificazioni
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Confronto tra più parti
Aggiungere almeno 2 prodotti con
Carica geometria
Aggiungetene un altro per iniziare
Confronta (0/4)