Misumi
Metric
Oil Free Bushings
MDCA, MDCAW - Compact Flanged Oil Free Bushings Housing Unit - Built-In Dry Bushings - Single/Double
Misumi
...
Oil Free Bushings
MDCA, MDCAW - Compact Flanged Oil Free Bushings Housing Unit - Built-In Dry Bushings - Single/Double
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MDCA13
Modo Verticale
Expand Table
Lingua preferita per il catalogo
IT
Reset filters
1/5
Cod. comp.
PN
Selezione tipo
TS
Materiale dell'alloggiamento
MATH
Trattamento superficie
ST
d
DD [mm]
Tolleranza D
DDTOL [mm]
D
D [mm]
Tolleranza D
DTOL [mm]
L
L [mm]
LSingle
LS [mm]
L Double
LW [mm]
L1
L1 [mm]
S
S [mm]
S Single
SS [mm]
S Double
SW [mm]
H
H [mm]
T
T [mm]
d1
DD1 [mm]
d2
DD2 [mm]
t
TT [mm]
P.C.D.
PCD [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
MDCA5
Tipo singolo
Lega di alluminio
Anodizzato trasparente
5
+0.065/0
10
0/-0.013
14
14
22
3
8.8
8.8
16.8
26
5
3.5
6.0
3.1
18
MDCA6
Tipo singolo
Lega di alluminio
Anodizzato trasparente
6
+0.065/0
12
0/-0.013
19
19
32
5
13.0
13.0
26.0
28
5
3.5
6.0
3.1
20
MDCA8
Tipo singolo
Lega di alluminio
Anodizzato trasparente
8
+0.065/0
15
0/-0.013
24
24
38
5
18.0
18.0
32.0
32
5
3.5
6.0
3.1
24
MDCA10
Tipo singolo
Lega di alluminio
Anodizzato trasparente
10
+0.068/0
19
0/-0.016
29
29
50
5
21.0
21.0
42.0
40
6
4.5
7.5
4.1
29
MDCA12
Tipo singolo
Lega di alluminio
Anodizzato trasparente
12
+0.068/0
21
0/-0.016
30
30
51
10
21.6
21.6
42.6
42
6
4.5
7.5
4.1
32
MDCA13
Tipo singolo
Lega di alluminio
Anodizzato trasparente
13
+0.068/0
23
0/-0.016
32
32
51
10
23.6
23.6
42.6
43
6
4.5
7.5
4.1
33
MDCA15
Tipo singolo
Lega di alluminio
Anodizzato trasparente
15
+0.068/0
26
0/-0.016
35
35
60
10
26.6
26.6
51.6
46
6
4.5
7.5
4.1
36
MDCA16
Tipo singolo
Lega di alluminio
Anodizzato trasparente
16
+0.068/0
28
0/-0.016
37
37
63
10
26.6
26.6
52.6
48
6
4.5
7.5
4.1
38
MDCA18
Tipo singolo
Lega di alluminio
Anodizzato trasparente
18
+0.068/0
30
0/-0.016
42
42
72
10
31.6
31.6
61.6
50
6
4.5
7.5
4.1
40
MDCA20
Tipo singolo
Lega di alluminio
Anodizzato trasparente
20
+0.081/0
32
0/-0.019
42
42
73
10
31.6
31.6
62.6
54
8
5.5
9.0
5.1
43
MDCA25
Tipo singolo
Lega di alluminio
Anodizzato trasparente
25
+0.081/0
40
0/-0.019
59
59
103
10
48.6
48.6
92.6
62
8
5.5
9.0
5.1
51
MDCA30
Tipo singolo
Lega di alluminio
Anodizzato trasparente
30
+0.085/0
45
0/-0.019
64
64
115
10
51.6
51.6
102.6
74
10
6.6
11.0
6.1
60
Comprimi la tabella (12 prodotti configurabili)
Informazioni sulle parti...
Parti simili
Request for quote (RFQ)
Misumi
- MDCA, MDCAW
Shorttext
Compact Flanged Oil Free Bushings Housing Unit - Built-In Dry Bushings - Single/Double
Ultime modifiche
29.05.2023 01:32:12
Unità
Parole chiave
Bushings
Compact
Dry
Flanged
Free
Housing
OIL
Classificazioni
CNS
CNSERPBASE Object Properties