Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Trascina il file quio
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

S921000SA

Expand Table
IT
1/5
LOD Destinazione
LODDEST
LOD Livello
LODLEVEL
Codice
CODE
Larghezza
WIDTH [cm]
Finitura del telaio
MAT2
Porta USB
USB
Watt
WT [W]
Marchio
BRANDDESC
Numero Articolo
ARTNUM
Descrizione molto breve 1
SDESCR1
Descrizione molto breve 2
SDESCR2
Descrizione Articolo
ARTDESC
Codici internazionali
INTERCODE
Tipo Articolo
ARTTYPE
Stato
STAT
Caratteristiche delle varianti
VAR
Altezza
HEIGHT [cm]
1
Architecture
350
S921000SA
40
Alluminio satinato
No
29
INDA
S921000SA
INDA Sp.arr.rett.c/luce S921000SA
MIRRORS L40xH80xP6.5 Satin.Silver
Brand: INDA Serie: MIRRORS Mirror with Lighting Mirror (Glass 4 mm) Satin border Prod. No.: S921000SA L40xH80xP6.5 Aluminium -
EAN-13:8021586871763
Articolo standard
CURRENT
0
80
Comprimi la tabella (1 prodotto configurabile)
Numero d'ordineS921000SA
ShorttextCon luce frontale interno telaio e ambientale
Ultime modifiche05.05.2025 13:27:47
Unità

Classificazioni

Per categorie

Architecture Architettura

CNS

CNSERPBASE Object Properties

OmniClass 2006

23-80_70_11 23-80 70 11 Luminaries for Internal Lighting