Ricerca 2D
Fate uno schizzo del pezzo che state cercando o fatevi descrivere una foto in forma di testo
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Trascinare e rilasciare il file qui, cercare o
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

M0X6SS0GG

Espandi la tabella
Immagine anteprima
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
costruzione analitica
ANALYTIC_CONSTRUCTION
categoria
CATEGORY
costo
COST
altezza davanzale predefinita
DEFAULT_SILL_HEIGHT
definire le proprietà termiche in base a
DEFINE_THERMAL_PROPERTIES_BY
descrizione
DESCRIPTION
freccia direzionale visibile
DIRECTIONAL_ARROW_VISIBLE
numero di edizione
EDITION_NUMBER
spessore del vetro
GLASS_THICKNESS
coefficiente di trasferimento del calore (u)
HEAT_TRANSFER_COEFFICIENT__U_
altezza
HEIGHT
1
2
3
4
OM1L2O1XW
<Nessuno>
Finestre
0
33.3125
0
Le nostre finestre per transazioni con chiusura automatica da 48″L x 36″H e 36″L x 36″H con cursori orizzontali soddisfano tutti i requisiti del codice sanitario. Queste unità a chiusura automatica sono montate a filo della parete esterna. Rilasciando semplicemente la finestra dopo aver servito il cliente, il pannello della porta si chiude automaticamente. Grazie al disassamento della base e allo scorrimento su un sistema di cuscinetti a sfera a sospensione superiore, questi cursori sono le finestre più scorrevoli sul mercato. Tutti i modelli di finestre SC transaction sono dotati di serie di vetro temperato trasparente da ¼". SC-4030: Dimensioni unità: 48″L x 36″H SC-3030: Dimensioni unità: 36″L x 36″H
1
0
0.25
0
36
M0X6SS0GG
<Nessuno>
Finestre
0
33.3125
0
Le nostre finestre per transazioni con chiusura automatica da 48″L x 36″H e 36″L x 36″H con cursori orizzontali soddisfano tutti i requisiti del codice sanitario. Queste unità a chiusura automatica sono montate a filo della parete esterna. Rilasciando semplicemente la finestra dopo aver servito il cliente, il pannello della porta si chiude automaticamente. Grazie al disassamento della base e allo scorrimento su un sistema di cuscinetti a sfera a sospensione superiore, questi cursori sono le finestre più scorrevoli sul mercato. Tutti i modelli di finestre SC transaction sono dotati di serie di vetro temperato trasparente da ¼". SC-4030: Dimensioni unità: 48″L x 36″H SC-3030: Dimensioni unità: 36″L x 36″H
1
0
0.25
0
36
FNDGF4C4R
<Nessuno>
Finestre
0
33.3125
0
Le nostre finestre per transazioni con chiusura automatica da 48″L x 36″H e 36″L x 36″H con cursori orizzontali soddisfano tutti i requisiti del codice sanitario. Queste unità a chiusura automatica sono montate a filo della parete esterna. Rilasciando semplicemente la finestra dopo aver servito il cliente, il pannello della porta si chiude automaticamente. Grazie al disassamento della base e allo scorrimento su un sistema di cuscinetti a sfera a sospensione superiore, questi cursori sono le finestre più scorrevoli sul mercato. Tutti i modelli di finestre SC transaction sono dotati di serie di vetro temperato trasparente da ¼". SC-4030: Dimensioni unità: 48″L x 36″H SC-3030: Dimensioni unità: 36″L x 36″H
1
0
0.25
0
36
BMG5OSLXF
<Nessuno>
Finestre
0
33.3125
0
Le nostre finestre per transazioni con chiusura automatica da 48″L x 36″H e 36″L x 36″H con cursori orizzontali soddisfano tutti i requisiti del codice sanitario. Queste unità a chiusura automatica sono montate a filo della parete esterna. Rilasciando semplicemente la finestra dopo aver servito il cliente, il pannello della porta si chiude automaticamente. Grazie al disassamento della base e allo scorrimento su un sistema di cuscinetti a sfera a sospensione superiore, questi cursori sono le finestre più scorrevoli sul mercato. Tutti i modelli di finestre SC transaction sono dotati di serie di vetro temperato trasparente da ¼". SC-4030: Dimensioni unità: 48″L x 36″H SC-3030: Dimensioni unità: 36″L x 36″H
1
0
0.25
0
36
Comprimi la tabella (4 prodotti)
Numero d'ordineM0X6SS0GG
Ultime modifiche04.04.2025 08:35:53
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order NumberM0X6SS0GG
Aggiungere almeno 2 prodotti con