Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Trascina il file quio
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SL312

Expand Table
IT
1/5
Codice
CODE
Materiale custodia
MATCASING
Fissaggio
FIX
Connessioni elettriche
INLETS
Descrizione
DESC
Colore scatola
COL1
colore coperchio
COL2
testo sul coperchio
TXT
Protezione
PRO
Operatore A
OPRA
Operatore B
OPRB
Operatore C
OPRC
Microinterruttore
CONTACTS
Grado di protezione IP
IP
Temperature di funzionamneto
TEMP [°C]
EN 60947-5-5 EN ISO 13850
APP1
1
2
3
SL312
ABS V0
Quattro viti M4 o magneti
Otto fori sfondabili di diverse misure
Scatola tre posizioni
Nero
Giallo
/
/
/
/
/
IP65
-25 / +70
/
SL312-02A-G
ABS V0
Quattro viti M4 o magneti
Otto fori sfondabili di diverse misure
Scatola tre posizioni
Nero
Giallo
NORMAL INSPECTION
/
ECX 4300
ECX 4108-01/B
ECX 4108
1 NO + 1 NC , 1 NO , 1 NO
IP65
-25 / +70
/
SL312-017-G
ABS V0
Quattro viti M4 o magneti
Otto fori sfondabili di diverse misure
Scatola tre posizioni
Nero
Giallo
STOP
/
ECX 4580
ECX 4108-01/B
ECX 4108
1 NC , 1 NO , 1 NO
IP65
-25 / +70
Conforme
Comprimi la tabella (3 prodotti)
Ultime modifiche02.10.2025 09:07:36
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties