Ricerca 2D
Fate uno schizzo del pezzo che state cercando o fatevi descrivere una foto in forma di testo
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Trascinare e rilasciare il file qui, cercare o
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SN1590-M20

Espandi la tabella
1/5
PDF-INFO
PDF
(d1)
D1
(d)
D [mm]
(a)
A [mm]
(K)
K [mm]
(L1)
L1 [mm]
(b)
B [mm]
(SW)
SW [mm]
(r1)
R1 [mm]
(r2)
R2 [mm]
(Z1max)
Z1MAX [kg]
(DN)
DN [mm]
(DK)
DK [mm]
Prezzo (Euro/1)
SNPR [Euro/1]
Cod. art.
ARTNR
1
2
3
4
5
PDF
M16
16
20
5.5
58
28
24
5
8
250
16
14.00
62240
PDF
M20
20
22
6.5
68
34
30
5
8
500
20
17.50
62241
PDF
M24
25
25
8.0
78
38
36
6
10
1000
24
21.00
62242
PDF
M30
32
32
10.0
95
45
41
6
10
1500
30
26.50
162866
PDF
M36
40
40
12.0
118
56
50
8
12
2500
36
32.00
162867
Comprimi la tabella (5 prodotti)
Numero d'ordineSN1590-M20
Testo breveFunghi di sollevamento (VDI 3366)
Ultime modifiche10.12.2025 10:29:46
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order NumberSN1590-M20
Type CodeSN1590-M20

ECLASS 15.0

21-13-07-91 Elemento di sollevamento (parti di utensili standardizzati, utensili e stampi...

Standards

VDI-3x-33x-VDI 3366 VDI 3366
Aggiungere almeno 2 prodotti con