2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ALI3/0050/M02/CC-24-61,5-5000/M0/P1/A1

Expand Table
IT
1/5
Tipo
IDNR
Corsa
C [mm]
Corsa
CC [mm]
Versione
VS
FMAX [N]
Velocità
VEL [mm/s]
Gr. Motore
GRM
RPM [rpm]
Motore
MOT
Tensione
TS1 [V]
Note
TIPOY
Orientamento motore
OM
Encoder
ENC
Note encoder
ENCX
Antirotazione
DA
Orientamento attacco posteriore
AP
Attacco anteriore
AA
Versione Inox
OPZ
Note Inox
OPZY
Soffietto
OPZ1
Verniciatura
OPZ2
1
2
3
4
5
ALI3
50
0
M01
3600
35
61,5
5000
CC
24 V
-
M0
No
-
No
P1
A1
No
-
No
No
ALI3
50
0
M02
3600
25
61,5
5000
CC
24 V
-
M0
No
-
No
P1
A1
No
-
No
No
ALI3
50
0
M03
6000
12
61,5
5000
CC
24 V
-
M0
No
-
No
P1
A1
No
-
No
No
ALI3
50
0
M04
6000
9
61,5
5000
CC
24 V
-
M0
No
-
No
P1
A1
No
-
No
No
ALI3
50
0
M05
6000
5
61,5
5000
CC
24 V
-
M0
No
-
No
P1
A1
No
-
No
No
Comprimi la tabella (5 prodotti configurabili)
ShorttextAttuatore senza finecorsa - Motore CC
Ultime modifiche16.10.2025 13:18:26
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties

ECLASS 14.0

27-22-01-01 Azionamento corsa (elettr.)

ECLASS 5.0

27-22-01-01 01