Filtro
Ricerca 3D
Ricerca 2D
Colore
Cataloghi
Confronto
IT
Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Ricerca 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Trascina il file qui
o
Selezione file
Copia & Incolla
Formati di file supportati:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
Metric
Locating Pins / Bushings for Jigs
SHXN, SSHXN, CSHXN - Perni di regolazione - Con gradino - Configurabili con flangia - Filettatura maschio
Misumi
...
SHXN, SSHXN, CSHXN - Perni di regolazione - Con gradino - Configurabili con flangia - Filettatura maschio
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SHXN5-P3.0-Q2.00-K0-L10.00-B2.0
Modo Verticale
Expand Table
Lingua preferita per il catalogo
IT
Reset filters
1/5
Cod. comp.
PN
Materiale
MAT
Durezza
HARD
D
D [mm]
P Incrementi di 0.1mm
P [mm]
Q Incrementi di 0.01mm
Q [mm]
K Incrementi di 1mm
K [mm]
L Incrementi di 0.01mm
L [mm]
B Incrementi di 0.1 mm
B [mm]
H
H [mm]
Filettatura grossa M
M
m
MM [mm]
Apertura chiave HC
ALT3
HC Incrementi di 1mm
HC [mm]
1
2
3
4
5
6
7
SHXN3-P3.0-Q2.00-K0-L10.00-B2.0
EN 1.2510 equivalente
Durezza tempra 60~63HRC
3
3.0
2.00
0
10.00
2.0
6
M3
1
senza HC (Apertura chiave)
0
SHXN4-P3.0-Q2.00-K0-L10.00-B2.0
EN 1.2510 equivalente
Durezza tempra 60~63HRC
4
3.0
2.00
0
10.00
2.0
6
M4
1
senza HC (Apertura chiave)
0
SHXN5-P3.0-Q2.00-K0-L10.00-B2.0
EN 1.2510 equivalente
Durezza tempra 60~63HRC
5
3.0
2.00
0
10.00
2.0
8
M5
1
senza HC (Apertura chiave)
0
SHXN6-P5.0-Q4.00-K0-L10.00-B2.0
EN 1.2510 equivalente
Durezza tempra 60~63HRC
6
5.0
4.00
0
10.00
2.0
8
M6
2
senza HC (Apertura chiave)
0
SHXN8-P5.0-Q4.00-K0-L10.00-B2.0
EN 1.2510 equivalente
Durezza tempra 60~63HRC
8
5.0
4.00
0
10.00
2.0
11
M8
2
senza HC (Apertura chiave)
0
SHXN10-P6.0-Q5.00-K0-L10.00-B2.0
EN 1.2510 equivalente
Durezza tempra 60~63HRC
10
6.0
5.00
0
10.00
2.0
13
M10
3
senza HC (Apertura chiave)
0
SHXN12-P6.0-Q5.00-K0-L10.00-B2.0
EN 1.2510 equivalente
Durezza tempra 60~63HRC
12
6.0
5.00
0
10.00
2.0
15
M12
3
senza HC (Apertura chiave)
0
Comprimi la tabella (7 prodotti configurabili)
Informazioni sulle parti...
Parti simili
Request for quote (RFQ)
Misumi
- SHXN, SSHXN, CSHXN
Shorttext
Perni di regolazione - Con gradino - Configurabili con flangia - Filettatura maschio
Ultime modifiche
29.11.2024 04:14:51
Unità
Parole chiave
Filettatura
Perni
configurabili
flangia
gradino
maschio
Classificazioni
CNS
CNSERPBASE Object Properties