2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

439547

Expand Table
IT
1/5
B-PO 100R
B_PO_100R
Numero di articolo del produttore
MANUID
Breve descrizione
DESCSHORT
EAN
Nome del produttore
MANUNAME
Tempi di consegna previsti
DELTIME
Ø ruota
RADDURCHM [mm]
Larghezza ruota
RADBREITE [mm]
LAGER
Portata a 4 km/h
TRAGF4KMH [kg]
Altezza totale
HEIGHT [mm]
Dimensioni piastra
PLATTE [mm]
Peso unitario (kg)
WEIGHT [kg]
Materiale della superficie di corsa
MATERIALLAUFB
Materiale del centro ruota
MATERIALRADK
1
439547
B-PO 100R
4047526439545
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
3
100
37
cuscinetto a rullini
250
125
100 x 85
0.560
Materiale sintetico
poliammide 6 di prima qualità
Comprimi la tabella (1 prodotto)
Numero d'ordine439547
ShorttextB-PO 100R
Ultime modifiche22.05.2025 14:29:01
Unità

Classificazioni

In base alla funzionalità

BYFUNC_ROLLING Rotazione

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

23-37-02-02 Rullo fisso per carichi pesanti