B0399.5000

Expand Table
IT
1/5
Immagine anteprima
PREVIEWPERLINE
N. d'ordine
BESTBLOHM
Componenti
FARBE
LX [mm]
Posizione
POS [mm]
Schema di foratura 1
LOCH
Lunghezza
A [mm]
Lunghezza
A1 [mm]
Lunghezza
A2 [mm]
Lunghezza
A3 [mm]
Larghezza
B [mm]
Larghezza
B1 [mm]
Altezza
C2 [mm]
Altezza
C1 [mm]
Diametro
D [mm]
Diametro
D1 [mm]
Altezza
H [mm]
Lunghezza
L [mm]
Lunghezza
L1 [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
B0399.0600
blu
0
Braccio di sostegno chiuso
2
89
25
36.5
0
46.0
33.4
12
23
5.5
14
127
127
38
B0399.1200
blu
0
Braccio di sostegno chiuso
1
133
8
35.0
41
61.0
41.0
18
32
8.5
20
196
188
55
B0399.2500
blu
0
Braccio di sostegno chiuso
1
197
11
45.0
45
82.0
54.0
22
41
10.3
25
270
300
103
B0399.5000
blu
0
Braccio di sostegno chiuso
1
254
10
70.0
70
85.0
57.0
28
50
10.3
30
360
390
136
B0399.060003
rosso
0
Braccio di sostegno chiuso
2
89
25
36.5
0
46.0
33.4
12
23
5.5
14
127
127
38
B0399.120003
rosso
0
Braccio di sostegno chiuso
1
133
8
35.0
41
61.0
41.0
18
32
8.5
20
196
188
55
B0399.250003
rosso
0
Braccio di sostegno chiuso
1
197
11
45.0
45
82.0
54.0
22
41
10.3
25
270
300
103
B0399.500003
rosso
0
Braccio di sostegno chiuso
1
254
10
70.0
70
85.0
57.0
28
50
10.3
30
360
390
136
Comprimi la tabella (8 prodotti configurabili)
Numero d'ordineB0399.5000
ShorttextGinocchiera a spinta modello pesante con maniglia a leva intercambiabile
Ultime modifiche23.01.2026 08:38:42
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties