Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Trascina il file quio
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BK40.0010.010INOX

Expand Table
EN
1/5
Artikelnummer
ARTNR
Beschreibung
DESC
Höhe (H)
H [mm]
Gewinde (d)
D
Durchmesser Bolzen (s)
S [mm]
Bolzenhöhe (h1)
H1 [mm]
Höhe (a)
A [mm]
Federdruck (F3)
F3 [N]
Federdruck (F4)
F4 [N]
Innensechskant (e)
E [mm]
Breite (b)
B [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
BK40.0010.005INOX
Federnde Druckstücke mit Bolzen (verstärkte Federkraft), Antrieb Innensechskant, Ausführung Edelstahl
18
M 5
2.4
1.2
0.8
10
40
1.5
1.2
BK40.0010.006INOX
Federnde Druckstücke mit Bolzen (verstärkte Federkraft), Antrieb Innensechskant, Ausführung Edelstahl
20
M 6
2.7
1.3
0.9
18
50
2.0
1.3
BK40.0010.008INOX
Federnde Druckstücke mit Bolzen (verstärkte Federkraft), Antrieb Innensechskant, Ausführung Edelstahl
22
M 8
3.5
1.5
1.4
25
70
2.5
1.5
BK40.0010.010INOX
Federnde Druckstücke mit Bolzen (verstärkte Federkraft), Antrieb Innensechskant, Ausführung Edelstahl
22
M 10
4.0
1.5
1.4
25
70
3.0
1.5
BK40.0010.012INOX
Federnde Druckstücke mit Bolzen (verstärkte Federkraft), Antrieb Innensechskant, Ausführung Edelstahl
28
M 12
6.0
2.7
2.0
45
110
4.0
2.7
BK40.0010.016INOX
Federnde Druckstücke mit Bolzen (verstärkte Federkraft), Antrieb Innensechskant, Ausführung Edelstahl
32
M 16
7.5
3.2
2.5
60
160
5.0
3.2
BK40.0010.020INOX
Federnde Druckstücke mit Bolzen (verstärkte Federkraft), Antrieb Innensechskant, Ausführung Edelstahl
40
M 20
10.0
3.7
3.0
70
200
6.0
3.7
BK40.0010.024INOX
Federnde Druckstücke mit Bolzen (verstärkte Federkraft), Antrieb Innensechskant, Ausführung Edelstahl
52
M 24
12.0
3.7
3.0
75
240
8.0
3.7
Comprimi la tabella (8 prodotti)
Numero d'ordineBK40.0010.010INOX
ShorttextFedernde Druckstücke mit Bolzen, verstärkte Federkraft, Antrieb Innensechskant, Ausführung Edelstahl
Ultime modifiche04.08.2022 06:58:36
Unità