Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Trascina il file quio
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

348086

Expand Table
IT
1/5
BH-SPO 201K-FA
BH_SPO_201K_FA
Numero di articolo del produttore
MANUID
Breve descrizione
DESCSHORT
EAN
Nome del produttore
MANUNAME
Tempi di consegna previsti
DELTIME
Ø ruota
RADDURCHM [mm]
Larghezza ruota
RADBREITE [mm]
LAGER
Portata a 4 km/h
TRAGF4KMH [kg]
Altezza totale
HEIGHT [mm]
Dimensioni piastra
PLATTE [mm]
Peso unitario (kg)
WEIGHT [kg]
Materiale della superficie di corsa
MATERIALLAUFB
Materiale del centro ruota
MATERIALRADK
1
348086
BH-SPO 201K-FA
4047526348083
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
5
200
50
cuscinetto a sfere
900
245
140 x 110
3.030
Materiale sintetico
poliammide 6 di prima qualità
Comprimi la tabella (1 prodotto)
Numero d'ordine348086
ShorttextBH-SPO 201K-FA
LongtextRuota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, versione per alte portate, con piastra da avvitare, ruota per alte portate in poliammide, con parafili in acciaio

Supporto: serie BH

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • forcella pesante e piastra da avvitare

Ruota: serie SPO

  • poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, durezza 70 Shore D, versione per alte portate estremamente robusta, colore bianco naturale

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +35 °C
Ultime modifiche22.05.2025 14:28:54
Unità

Classificazioni

In base alla funzionalità

BYFUNC_ROLLING Rotazione

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order Number348086
GTIN-Code4047526348083
Description longRuota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, versione per alte portate, con piastra da avvitare, ruota per alte portate in poliammide, con parafili in acciaio

Supporto: serie BH

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • forcella pesante e piastra da avvitare

Ruota: serie SPO

  • poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, durezza 70 Shore D, versione per alte portate estremamente robusta, colore bianco naturale

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +35 °C
Description shortBH-SPO 201K-FA
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

23-37-02-02 Rullo fisso per carichi pesanti