Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Trascina il file quio
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ACHLB4-K-L12

Expand Table
IT
1/5
Codice componente
PN
Nominale
NOM
Materiale
MAT
Trattamento superficie
ST
L Incrementi di 1mm
L [mm]
A
A [mm]
B1
B1 [mm]
P
P [mm]
F
F [mm]
H
H [mm]
H1
H1 [mm]
d1
DD1 [mm]
Risalto
D [mm]
T
T [mm]
G
G [mm]
V
V [mm]
d
DD [mm]
P1
P1 [mm]
K
K [mm]
J
J [mm]
Corpo principale del mandrino applicazione
MBAC
1
2
3
4
ACHLB4-E-L12
4-E
EN 1.0038 equivalente
Ossido nero
12
20
6
14
15
24
9
4.5
6
6
13.6
4
3.4
-
-
-
ACHE4-N
ACHLB4-K-L12
4-K
EN 1.0038 equivalente
Ossido nero
12
21
6
14
15
24
9
4.5
5
6
10.0
6
2.9
-
-
-
ACHK4-D, ACHK4-N
ACHLB6-E-L13
6-E
EN 1.0038 equivalente
Ossido nero
13
25
7
17
15
24
9
4.5
10
6
18.0
-
3.4
-
-
-
ACHE6-N
ACHLB6-K-L16
6-K
EN 1.0038 equivalente
Ossido nero
16
25
10
17
15
24
9
4.5
6
5
18.0
12
3.4
2
7.6
5.2
ACHK6-D,ACHK6-N
Comprimi la tabella (4 prodotti configurabili)
ShorttextSTAFFA PER MANDRINO PNEUMATICO -A L-
Ultime modifiche04.06.2021 00:04:25
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Type CodeACHLB4-K-L12