Misumi
Metric
Linear Guides
Medium precision product
C-SEWT, C-SE2WT, C-SEWTL, C-SE2WTL - Guide lineari C-VALUE per carico extra super pesante - Larghe-
Misumi
...
Medium precision product
C-SEWT, C-SE2WT, C-SEWTL, C-SE2WTL - Guide lineari C-VALUE per carico extra super pesante - Larghe-
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C-SEWT30-160
Modo Verticale
Expand Table
Lingua preferita per il catalogo
IT
Reset filters
1/5
Codice componente
PN
H
H [mm]
N. di carrelli
NOB
Lunghezza specificabile
LT
Selezione L (Incrementi di 10mm per tipo configurabile)
LS [mm]
W
W [mm]
L1
L1 [mm]
B
B [mm]
C
C [mm]
Sxl
SLL [mm]
L2
L2 [mm]
K
K [mm]
T
T [mm]
E
E [mm]
T1
T1 [mm]
H1
H1 [mm]
W1
W1 [mm]
W2
W2 [mm]
Ca
CAA [mm]
d1xd2xh
DDH [mm]
F
F [mm]
1
2
3
C-SEWT30-160
30
1
Selezionabili
160
63
98
53
40
M6x10
78
25.4
10
14
6.5
16.5
20
21.5
0.5
6x9.5x8.5
60
C-SEWT36-160
36
1
Selezionabili
160
70
109
57
45
M8x12
88
30.2
12
14
7.5
20.0
23
23.5
0.9
7x11x9
60
C-SEWT42-200
42
1
Selezionabili
200
90
131
72
52
M10x15
105
35.0
15
14
8.0
23.0
28
31.0
1.0
9x14x12
80
Comprimi la tabella (3 prodotti configurabili)
Informazioni sulle parti...
Parti simili
Request for quote (RFQ)
Misumi
- C-SEWT, C-SE2WT, C-SEWTL, C-SE2WTL
Shorttext
Guide lineari C-VALUE per carico extra super pesante - Larghe-
Ultime modifiche
21.04.2022 05:41:22
Unità
Parole chiave
Guide
carico
extra
lineari
pesante
Classificazioni
CNS
CNSERPBASE Object Properties