K0788.15022A2X30

Expand Table
IT
1/5
Immagine anteprima
PREVIEWPERLINE
Référence de commande
BESTKIPP
Finition
AUSF
Dimensioni
GR
Filetage
D
Diametro
D1 [mm]
Diametro
D2 [mm]
Larghezza min.
B [mm]
Larghezza min.
B1 [mm]
Altezza
H [mm]
Altezza
H1 [mm]
Länge ±1
A [mm]
Lunghezza
A1 [mm]
Lunghezza
L
Spannkraft ca.
F [kN]
Forza manuale FH
HANDKRAFT [N]
Corsa 1
S [mm]
Poids
GEW [kg]
Descrizione
BS
RoHS
ROHS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
K0788.15022A1
Innengewinde
1
10-32
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
-
4
120
1.2
0.0720
Infotext
Yes
K0788.15022A2
Innengewinde
1
1/4-20
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
-
4
120
1.2
0.0690
Infotext
Yes
K0788.25022A3
Innengewinde
2
5/16-18
27.1
11
33.3
24
18.0
28.5
96.0
108.0
-
8
350
1.5
0.2350
Infotext
Yes
K0788.15022A1X20
Außengewinde
1
10-32
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
20
4
120
1.2
0.0751
Infotext
Yes
K0788.15022A1X30
Außengewinde
1
10-32
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
30
4
120
1.2
0.0767
Infotext
Yes
K0788.15022A1X40
Außengewinde
1
10-32
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
40
4
120
1.2
0.0781
Infotext
Yes
K0788.15022A1X50
Außengewinde
1
10-32
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
50
4
120
1.2
0.0790
Infotext
Yes
K0788.15022A2X20
Außengewinde
1
1/4-20
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
20
4
120
1.2
0.0774
Infotext
Yes
K0788.15022A2X30
Außengewinde
1
1/4-20
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
30
4
120
1.2
0.0794
Infotext
Yes
K0788.15022A2X40
Außengewinde
1
1/4-20
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
40
4
120
1.2
0.0821
Infotext
Yes
K0788.15022A2X50
Außengewinde
1
1/4-20
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
50
4
120
1.2
0.0818
Infotext
Yes
K0788.25022A3X25
Außengewinde
2
5/16-18
27.1
11
33.3
24
18.0
28.5
96.0
108.0
25
8
350
1.5
0.2480
Infotext
Yes
K0788.25022A3X30
Außengewinde
2
5/16-18
27.1
11
33.3
24
18.0
28.5
96.0
108.0
30
8
350
1.5
0.2498
Infotext
Yes
K0788.25022A3X40
Außengewinde
2
5/16-18
27.1
11
33.3
24
18.0
28.5
96.0
108.0
40
8
350
1.5
0.2527
Infotext
Yes
K0788.25022A3X50
Außengewinde
2
5/16-18
27.1
11
33.3
24
18.0
28.5
96.0
108.0
50
8
350
1.5
0.2549
Infotext
Yes
K0788.25022A4X25
Außengewinde
2
3/8-16
27.1
11
33.3
24
18.0
28.5
96.0
108.0
25
8
350
1.5
0.2520
Infotext
Yes
K0788.25022A4X30
Außengewinde
2
3/8-16
27.1
11
33.3
24
18.0
28.5
96.0
108.0
30
8
350
1.5
0.2531
Infotext
Yes
Comprimi la tabella (19 prodotti)
Numero d'ordineK0788.15022A2X30
ShorttextManiglia a leva eccentrica acciaio con filettatura interna ed esterna
Ultime modifiche29.08.2025 09:21:32
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties