543307 CDC-32-1-A-P-R

Expand Table
IT
1/5
Codice prodotto
TNR
Tipo
TYP
Diametro nominale
KDM [mm]
Corsa
HUB [mm]
Posizione in estensione
HUBST [mm]
Filettatura stelo
GEW [mm]
Ammortizzazione
DA
Rilevamento posizioni
PS
Sensore di finecorsa
NS
Profilo di montaggio sensori
SB
Tipo di stelo
S2 [mm]
Stelo con prolungamento filetto
K2 [mm]
Filetto speciale
K5 [mm]
Stelo prolungato
K8 [mm]
Temperature resistant
TB
AM [mm]
BG [mm]
1
2
3
4
5
6
7
543305
CDC-20
20
1
0
A
P
-
-
-
-
0
-
0
-
16.000
19.500
543306
CDC-25
25
1
0
A
P
-
-
-
-
0
-
0
-
16.000
19.500
543307
CDC-32
32
1
0
A
P
-
-
R
-
0
-
0
-
19.000
26.000
543308
CDC-40
40
1
0
A
P
-
-
R
-
0
-
0
-
19.000
26.000
543309
CDC-50
50
1
0
A
P
-
-
R
-
0
-
0
-
22.000
27.000
543310
CDC-63
63
1
0
A
P
-
-
R
-
0
-
0
-
22.000
27.000
543311
CDC-80
80
1
0
A
P
-
-
R
-
0
-
0
-
28.000
27.000
Comprimi la tabella (7 prodotti configurabili)
ShorttextCilindro compatto
Ultime modifiche29.01.2026 23:47:25
Unità
Parole chiave

Classificazioni

In base alla funzionalità

BYFUNC_PULLING Trazione
BYFUNC_PRESSING Pressione
BYFUNC_LIFTING Sollevamento

CNS

CNSERPBASE Object Properties

ECLASS 14.0

51-01-01-03 Cilindro compatto (pneumat.)
nome del produttoreFesto

ECLASS 10.1

27-29-02-90 Cilindro di norma (pneumat.)
nome del produttoreFesto

ECLASS 9.1

27-29-02-90 Cilindro di norma (pneumat.)
nome del produttoreFesto

ECLASS 6.2

27-29-02-90 Standard cylinder (pneumatics, unclassified)
Manufacturer nameFesto

ECLASS 6.0

27-29-02-90 Standard cylinder (pneumatics, unclassified)
Manufacturer nameFesto

ECLASS 5.1

27-29-02-01 cilindro di norma (pneumat.)
nome del produttoreFesto

ECLASS 5.0

27-29-02-01 01

Standards

ISO-2x-21x-ISO 21287 ISO 21287