Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Trascina il file quio
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

K0856.5030

Expand Table
IT
1/5
Immagine anteprima
PREVIEWPERLINE
N. d'ordine
BESTKIPP
Forma
FORM
Diametro
D [mm]
Filettatura
G
Lunghezza
L [mm]
Lunghezza
L1 [mm]
Poids
GEW [kg]
Descrizione
BS
RoHS
ROHS
Codice di tariffa doganale
ZTN
Codice EAN KIPP
EAN
Tempi di consegna standard
STDLZ
End of life
EOL
Istruzioni per l'uso e la manutenzione
WARTUNG
1
2
3
4
K0856.5025
A
25 g6
M6
77
34
0.8103
Infotext
Yes
84662080
4059245234295
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
31.12.2099
Intervallo di manutenzione vedi istruzioni per l'uso
K0856.5030
A
30 h6
M6
87
44
0.9215
Infotext
Yes
84662080
4059245234301
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
31.12.2099
Intervallo di manutenzione vedi istruzioni per l'uso
K0856.5050
A
50 g6
M6
87
44
1.3570
Infotext
Yes
84662080
4059245234318
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
31.12.2099
Intervallo di manutenzione vedi istruzioni per l'uso
K0856.50301
B
30 h6
M8
79
36
0.9215
Infotext
Yes
84662080
4059245945504
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
31.12.2099
Intervallo di manutenzione vedi istruzioni per l'uso
Comprimi la tabella (4 prodotti)
Numero d'ordineK0856.5030
ShorttextPerno di centraggio per foro centrale
Ultime modifiche04.09.2025 12:52:04
Unità

Classificazioni

In base alla funzionalità

BYFUNC_PINCHING Pizzicamento
BYFUNC_CLAMPING Serraggio

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

21-02-07-01 Elemento di serraggio, disp. serr. rapido