Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Trascina il file quio
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

FSS-30-16-5

Expand Table
IT
1/5
Cod. comp.
PN
Selezione tipo
TP
Materiale
MAT
A Incrementi di 1mm
A [mm]
Tolleranza A
ATOL [mm]
B
B [mm]
Tolleranza b
BTOL [mm]
T
T [mm]
Tolleranza t
TTOL [mm]
Curvatura
BEND [mm]
Smussatura perimetrale
CC [mm]
CCA - Taglio angolo
ALT1
CCA - Incrementi di 1mm
CCA [mm]
CCB - Taglio angolo
ALT2
CCB - Incrementi di 1mm
CCB [mm]
CCC - Taglio angolo
ALT3
CCC - Incrementi di 1mm
CCC [mm]
1
FSS-30-16-5
FSS, FSC, FSSS, FSSA
EN 1.0038 equivalente
30
+/-0.15
16
0/-0.18
5
0/-0.18
0.1 o inf per 100mm
C0.1~0.3
Senza CCA (Taglio angolo)
0
Senza CCB (Taglio angolo)
0
Senza CCC (Taglio angolo)
0
Comprimi la tabella (1 prodotto configurabile)
ShorttextAcciaio laminato a freddo - Configurabili
Ultime modifiche29.11.2024 04:23:06
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties