Sugatsune
COMPONENTI INDUSTRIALI
CERNIERE
CERNIERE CON CHIUSURA AMMORTIZZATA
H360-26_26T - CERNIERA A SCOMPARSA
Sugatsune
...
CERNIERE
CERNIERE CON CHIUSURA AMMORTIZZATA
H360-26_26T - CERNIERA A SCOMPARSA
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SUGATSUNE 160-029-078 H360-C26-26T
Modo Verticale
Expand Table
Lingua preferita per il catalogo
IT
Reset filters
1/5
Codice articolo
ARTICLENUMBER
Nome articolo
ARTICLEDESIGNATION
EAN
EAN
EURO Hinge Type [For WEB Search]
EUROHINGETYPEFORWEBSEARCH
Hinges Type
HINGESTYPE
Serie
SERIES
Material Installed To
MATERIALINSTALLEDTO
Angolo di Apertura
OPENINGANGLE
Montaggio
INSTALLATION
Grandezza Sovrapposizione
OVERLAYAMOUNT
Additional Function
ADDITIONALFUNCTION
Spessore Min Porta
MINDOORTHICKNESS
Spessore Max Porta
MAXDOORTHICKNESS
Colore
COLOUR
1
2
3
160-029-078
H360-C26-26T
4510932179096
Main Body
One Touch Concealed Hinges
360 OLYMPIA Series
Legno
100°
Sovrapposizione Completa
da 22 a 26 mm
With Catch|One Touch Mounting
18
30
Silver/Grey
160-029-081
H360-26-26T
4510932179126
Main Body
One Touch Concealed Hinges
360 OLYMPIA Series
Legno
100°
Sovrapposizione Completa
da 22 a 26 mm
Without Catch|One Touch Mounting
18
30
Silver/Grey
160-029-084
H360-D26-26T
4510932179157
Main Body
One Touch Concealed Hinges
360 OLYMPIA Series
Legno
100°
Sovrapposizione Completa
da 22 a 26 mm
Built-in damper|One Touch Mounting
18
30
Silver/Grey
Comprimi la tabella (3 prodotti)
Informazioni sulle parti...
Parti simili
Request for quote (RFQ)
Sugatsune
- H360-26_26T
Shorttext
CERNIERA A SCOMPARSA
Ultime modifiche
20.10.2025 13:43:45
Unità
Classificazioni
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
160-029-078
Type Code
H360-C26-26T
GTIN-Code
4510932179096
Order Number
160-029-078
CNSPHYPROP Physical Properties