Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Trascina il file quio
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P55FPP-20-20-8

Expand Table
IT
1/5
Codice componente
PN
Tipo
TYPE
Materiale
MAT
Upper and Lower Surface Finishing Method Selection
SFS
Thickness Tolerance Selection
TTS
A/B Tolerance Selection
ABTS
A - Incrementi di 0.5mm
A [mm]
B Incrementi di 0.5mm
B [mm]
T Incrementi di 0.5mm
T [mm]
Smussatura perimetrale
ALT1
CCA - Taglio angolo
ALT2
CCA - Incrementi di 1mm
CCA [mm]
CCB - Taglio angolo
ALT3
CCB - Incrementi di 1mm
CCB [mm]
CCC - Taglio angolo
ALT4
1
P55FPP-20-20-8
P55
1055 Carbon Steel
Milling Processing
P
P
20.0
20.0
8.0
Senza smussatura perimetrale
Senza CCA (Taglio angolo)
0
Senza CCB (Taglio angolo)
0
Senza CCC (Taglio angolo)
Comprimi la tabella (1 prodotto configurabile)
ShorttextConfigurable Plates - 1055 Carbon Steel (Normalized)
Ultime modifiche16.09.2022 02:17:11
Unità
Parole chiave

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties