Filtro
Ricerca 3D
Ricerca 2D
Colore
Cataloghi
Confronto
IT
Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Ricerca 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Trascina il file qui
o
Selezione file
Copia & Incolla
Formati di file supportati:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
BARTEC Holding
Componenti elettrici
Relè della culla
BARTEC Holding
Componenti elettrici
Relè della culla
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
RRR8MG817
Modo Verticale
Expand Table
Lingua preferita per il catalogo
IT
Reset filters
Immagine anteprima
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
nome
NAME
Classe di protezione
PROTECTION_CLASS
Materiale
MATERIAL
Materiale di contatto
CONTACT_MATERIAL
Installazione
INSTALLATION
Temperatura di stoccaggio
STORAGE_TEMPERATURE
Peso
WEIGHT
Corrente
CURRENT
Potenza
POWER
Connessione
CONNECTION
1
RRR8MG817
Relè della culla
Modulo: IP 66/IEC 60529, Terminali: IP 20I/EC 60529
Termoplastica di alta qualità
argento, con rivestimento in oro
TH 35 x 7,5 (15) EN 60715
Da -40 °C a +70 °C
0,500 kg
vedere scheda tecnica
max. 40 W 50 VA
Terminali 2,5 mm², trefoli fini
Comprimi la tabella (1 prodotto)
Informazioni sulle parti...
Parti simili
Request for quote (RFQ)
BARTEC Holding
- Relè della culla
Numero d'ordine
RRR8MG817
Ultime modifiche
11.09.2025 14:09:10
Unità
Parole chiave
Componenti
culla
elettrici
relè
Classificazioni
CNS
CNSERPBASE Object Properties