PO-OSPE25-10300-00000-000000 (00000000000)

Expand Table
IT
1/5
Serie
SIZE
Type of actuator
DRIVETYPE
Carriage
CARRIER
Passo
PITCH [mm]
Drive Shaft
DRIVESHAFT
EXTERNALGUIDE [mm]
Mounting position guide
GUIDEPOSITION
Lunghezza della corsa
TRAVEL [mm]
SAFETY [mm]
KM [mm]
Order Stroke
ORDERSTROKE [mm]
Corsa massima
MAXSTROKE [mm]
NIRO
Mounting at carrier
COMPENSATION [mm]
Fissaggio della testata OPL 16-80
ENDCAP [mm]
Fissaggio
PROFILE [mm]
1
2
3
OSP-E25-SB
1 - OSP-E..SB Ball screw actuator
0 - Standard
3 - 5 mm
0 - Plain shaft / Motor Standard
Senza
Mounting Standard
0
0
0
0
1100.000
0 - Standard
Senza
Senza
Senza
OSP-E32-SB
1 - OSP-E..SB Ball screw actuator
0 - Standard
3 - 5 mm
0 - Plain shaft / Motor Standard
Senza
Mounting Standard
0
0
0
0
2000.000
0 - Standard
Senza
Senza
Senza
OSP-E50-SB
1 - OSP-E..SB Ball screw actuator
0 - Standard
3 - 5 mm
0 - Plain shaft / Motor Standard
Senza
Mounting Standard
0
0
0
0
3200.000
0 - Standard
Senza
Senza
Senza
Comprimi la tabella (3 prodotti configurabili)
Numero d'ordinePO-OSPE25-10300-00000-000000 (00000000000)
ShorttextAttuatore lineare con vite a ricircolo di sfere
Ultime modifiche23.06.2020 12:58:19
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties

ECLASS 5.1

23-30-18-01 cilindro elettromeccanico

ECLASS 5.0

23-30-18-01 01