Filtro
Ricerca 3D
Ricerca 2D
Colore
Cataloghi
Confronto
IT
Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Ricerca 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Trascina il file qui
o
Selezione file
Copia & Incolla
Formati di file supportati:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
ECLASS 13.0
27 - Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura
27-37 - Tecnologia Di Commutazione A Bassa Tensione
27-37-09 - Diramazione Utilizzatori / Derivazione Motore
27-37-09-05 - Comunicazione avviamento motore
2909560 - ELR H5-I-PT- 24DC/500AC-9-P
ECLASS 13.0
...
27-37-09-05 - Comunicazione avviamento motore
2909560 - ELR H5-I-PT- 24DC/500AC-9-P
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PHOENIX CONTACT 2909560
Modo Verticale
Expand Table
Reset filters
1/5
Article preview
PREVIEW
Product number of the Manufacturer
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Description short
DESCSHORT
Description long
DESCLONG
Manufacturer Name
MANUNAME
Standard delivery time
DELTIME
GTIN-Code
INTNO
width
BAF016 [mm]
height
BAA020 [mm]
1
2909560
ELR H5-I-PT- 24DC/500AC-9-P
Motorstarter ibridi
Relè statico trifase come alternativa al classico contattore di inversione. Inverte i motori da 3~ AC a 9 A e fornisce protezione al motore. Possibile alimentazione ed espansione del relè mediante connettore bus per guide DIN.
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
5
4055626406602
22.6
106.56
Comprimi la tabella (1 prodotto)
Informazioni sulle parti...
Parti simili
Accessori
Request for quote (RFQ)
ECLASS 13.0
- 2909560
Numero d'ordine
2909560
Shorttext
ELR H5-I-PT- 24DC/500AC-9-P
Ultime modifiche
24.01.2025 18:32:40
Unità
Classificazioni
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
27-37-09-05 Comunicazione avviamento motore
27-02-40-02 Avviamento motore
ECLASS 13.0
27-37-09-05 Comunicazione avviamento motore
collegamento con croce elastica
弹簧滑轮连接
CLASS 10
10级
si
是
no
不
no
不
no
不
starter di inversione
双路起动机
no
不
IECEE CB Scheme
IECEE CB Scheme
DC
DC
collegamento con croce elastica
弹簧滑轮连接
commutatore elettronico
电子开关
si
是
si
是
no
不
IP20
IP20
27-02-40-02 Avviamento motore
ETIM 10.0
EC001037 Motor starter/motor starter combination
ETIM 9.0
EC001037 Motor starter/motor starter combination