Filtro
Ricerca 3D
Ricerca 2D
Colore
Cataloghi
Confronto
IT
Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Ricerca 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Trascina il file qui
o
Selezione file
Copia & Incolla
Formati di file supportati:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Mollificio Bordignon
Catalogo metrico
Molle ISO
Mollificio Bordignon
1L
Molla 1L Diametro 32 mm - Molle carico extra leggero
Mollificio Bordignon
...
Molle ISO
Mollificio Bordignon
1L
Molla 1L Diametro 32 mm - Molle carico extra leggero
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1L32101
Modo Verticale
Expand Table
Lingua preferita per il catalogo
IT
Reset filters
1/5
Codice
CODE
Sede Ø
D [mm]
Spina Ø
D1 [mm]
Lunghezza libera
L0 [mm]
Rigidità
R [N/mm]
Corsa deflessione per lunga durata 35% L0
S1 [mm]
Carico deflessione per lunga durata 35% L0
F1 [N]
Corsa deflessione massima di lavoro 50% L0
S2 [mm]
Carico deflessione massima di lavoro 50% L0
F2 [N]
Sezione filo
B [mm]
Sezione filo
H [mm]
Molle per scatola
SPB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1L32038
32
16
38
43.8
13.3
583
19.0
832
6.400
2.700
20
1L32045
32
16
44
37.5
15.4
578
22.0
825
6.400
2.700
20
1L32050
32
16
51
32.3
17.9
577
25.5
824
6.400
2.700
20
1L32065
32
16
64
25.4
22.4
569
32.0
813
6.400
2.700
20
1L32075
32
16
76
21.3
26.6
567
38.0
809
6.400
2.700
20
1L32090
32
16
89
18.1
31.2
564
44.5
805
6.400
2.700
20
1L32101
32
16
102
15.8
35.7
564
51.0
806
6.400
2.700
20
1L32115
32
16
115
13.9
40.3
559
57.5
799
6.400
2.700
10
1L32126
32
16
127
12.6
44.5
560
63.5
800
6.400
2.700
10
1L32140
32
16
139
11.4
48.7
555
69.5
792
6.400
2.700
10
1L32151
32
16
152
10.5
53.2
559
76.0
798
6.400
2.700
10
1L32176
32
16
178
8.9
62.3
554
89.0
792
6.400
2.700
10
1L32202
32
16
203
7.8
71.1
554
101.5
792
6.400
2.700
10
1L32252
32
16
254
6.2
88.9
551
127.0
787
6.400
2.700
5
1L32303
32
16
305
5.2
106.8
555
152.5
793
6.400
2.700
5
Comprimi la tabella (15 prodotti)
Informazioni sulle parti...
Parti simili
Request for quote (RFQ)
Mollificio Bordignon
- Molla 1L Diametro 32 mm
Numero d'ordine
1L32101
Shorttext
Molle carico extra leggero
Ultime modifiche
11.02.2025 16:47:42
Unità
Parole chiave
Bordignon
Catalogo
Diametro
ISO
Molla
Molle
Mollificio
carico
extra
leggero
metrico
Classificazioni
CNS
CNSERPBASE Object Properties