STRACK
01. Piastre
1.2. Piastra porta impronte OXA
F1 - Piastra porta impronte
STRACK
01. Piastre
1.2. Piastra porta impronte OXA
F1 - Piastra porta impronte
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
346x446-F1-36-1730
Modo Verticale
Expand Table
Lingua preferita per il catalogo
IT
Reset filters
1/5
(FG)
FG
(D)
D [mm]
(Mat)
MAT
Spessore utilizzato
DICKEX [mm]
materiale (scelta libera)
MATX
(B)
B [mm]
(L)
L [mm]
(B1)
B1 [mm]
(L1)
L1 [mm]
(B2)
B2 [mm]
(L2)
L2 [mm]
(D2)
D2 [mm]
(D2U)
D2U [mm]
(D3)
D3 [mm]
(M)
M [mm]
(MD)
MD [mm]
(DKM)
DKM [mm]
(T1M)
T1M [mm]
(T2M)
T2M [mm]
(T3)
T3 [mm]
(DMIN)
DMIN [mm]
(DMAX)
DMAX [mm]
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
346x396
116
2162
116.00
2162
346
396
274
316
274
230
42
41.3
48
16
M16
14.0
26
29
6.3
96.1
177.0
346x396
116
2311
116.00
2311
346
396
274
316
274
230
42
41.3
48
16
M16
14.0
26
29
6.3
96.1
177.0
346x396
116
2312
116.00
2312
346
396
274
316
274
230
42
41.3
48
16
M16
14.0
26
29
6.3
96.1
177.0
346x396
116
2343
116.00
2343
346
396
274
316
274
230
42
41.3
48
16
M16
14.0
26
29
6.3
96.1
177.0
346x396
116
2767
116.00
2767
346
396
274
316
274
230
42
41.3
48
16
M16
14.0
26
29
6.3
96.1
177.0
346x396
116
2083
116.00
2083
346
396
274
316
274
230
42
41.3
48
16
M16
14.0
26
29
6.3
96.1
177.0
346x396
116
2085
116.00
2085
346
396
274
316
274
230
42
41.3
48
16
M16
14.0
26
29
6.3
96.1
177.0
346x446
27
1730
27.00
1730
346
446
274
374
274
280
42
41.3
48
16
M16
14.0
27
27
6.3
0.1
27.0
346x446
27
2312
27.00
2312
346
446
274
374
274
280
42
41.3
48
16
M16
14.0
27
27
6.3
0.1
27.0
346x446
27
2085
27.00
2085
346
446
274
374
274
280
42
41.3
48
16
M16
14.0
27
27
6.3
0.1
27.0
346x446
36
1730
36.00
1730
346
446
274
374
274
280
42
41.3
48
16
M16
14.0
24
28
6.3
27.1
36.0
346x446
36
2162
36.00
2162
346
446
274
374
274
280
42
41.3
48
16
M16
14.0
24
28
6.3
0.1
36.0
346x446
36
2311
36.00
2311
346
446
274
374
274
280
42
41.3
48
16
M16
14.0
24
28
6.3
0.1
36.0
346x446
36
2312
36.00
2312
346
446
274
374
274
280
42
41.3
48
16
M16
14.0
24
28
6.3
27.1
36.0
346x446
36
2085
36.00
2085
346
446
274
374
274
280
42
41.3
48
16
M16
14.0
24
28
6.3
27.1
36.0
346x446
46
1730
46.00
1730
346
446
274
374
274
280
42
41.3
48
16
M16
14.0
26
29
6.3
36.1
46.0
346x446
46
2162
46.00
2162
346
446
274
374
274
280
42
41.3
48
16
M16
14.0
26
29
6.3
36.1
46.0
346x446
46
2311
46.00
2311
346
446
274
374
274
280
42
41.3
48
16
M16
14.0
26
29
6.3
36.1
46.0
346x446
46
2312
46.00
2312
346
446
274
374
274
280
42
41.3
48
16
M16
14.0
26
29
6.3
36.1
46.0
Comprimi la tabella (3390 prodotti configurabili)
Informazioni sulle parti...
Parti simili
Request for quote (RFQ)
STRACK
- F1
Numero d'ordine
346x446-F1-36-1730
Shorttext
Piastra porta impronte
Ultime modifiche
10.12.2025 07:37:00
Unità
Parole chiave
OXA
Piastra
Porta
impronte
piastre
Classificazioni
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
346x446-F1-36-1730
Type Code
346x446-F1-36-1730
ECLASS 15.0
21-13-01-02 Pannello sagomato (norm., costruzione utensili)