Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Trascina il file quio
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

MPSA12

Expand Table
IT
1/5
Cod. comp.
PN
Materiale dell'alloggiamento
MATH
Trattamento superficie
ST
d
DD [mm]
Tolleranza D
DDTOL [mm]
D
D [mm]
Tolleranza D
DTOL [mm]
L
L [mm]
L1
L1 [mm]
S
S [mm]
H
H [mm]
T
T [mm]
d1
DD1 [mm]
d2
DD2 [mm]
t
TT [mm]
P.C.D.
PCD [mm]
K
K [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MPSA6
EN 1.0038 equivalente
Nichelatura chimica
6
+0.022/+0.010
15
0/-0.018
21
5
15
32
5
3.5
6.0
3.1
23
23
MPSA8
EN 1.0038 equivalente
Nichelatura chimica
8
+0.028/+0.013
17
0/-0.018
26
5
20
34
5
3.5
6.0
3.1
25
25
MPSA10
EN 1.0038 equivalente
Nichelatura chimica
10
+0.028/+0.013
20
0/-0.021
32
5
25
39
6
4.5
7.5
4.1
29
29
MPSA12
EN 1.0038 equivalente
Nichelatura chimica
12
+0.034/+0.016
24
0/-0.021
32
10
25
44
6
4.5
7.5
4.1
34
34
MPSA13
EN 1.0038 equivalente
Nichelatura chimica
13
+0.034/+0.016
26
0/-0.021
32
10
25
46
6
4.5
7.5
4.1
36
36
MPSA16
EN 1.0038 equivalente
Nichelatura chimica
16
+0.034/+0.016
30
0/-0.021
37
10
30
50
6
4.5
7.5
4.1
40
40
MPSA20
EN 1.0038 equivalente
Nichelatura chimica
20
+0.041/+0.020
36
0/-0.025
42
10
35
62
8
5.5
9.0
5.1
48
48
MPSA25
EN 1.0038 equivalente
Nichelatura chimica
25
+0.041/+0.020
42
0/-0.025
57
10
50
68
8
5.5
9.0
5.1
54
54
MPSA30
EN 1.0038 equivalente
Nichelatura chimica
30
+0.041/+0.020
48
0/-0.025
67
10
60
78
10
6.6
11.0
6.1
62
62
Comprimi la tabella (9 prodotti)
ShorttextAlloggiamenti per boccole senza olio con flangia - Flangia quadrata
Ultime modifiche29.11.2024 04:06:13
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties