Filtro
Ricerca 3D
Ricerca 2D
Colore
Cataloghi
Confronto
IT
Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Ricerca 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Trascina il file qui
o
Selezione file
Copia & Incolla
Formati di file supportati:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
Metric
Oil Free Bushings
MFML, MFML-S - Alloggiamenti per boccole senza olio con flangia - Standard - Lunghe - Flangia rotonda
Misumi
...
Oil Free Bushings
MFML, MFML-S - Alloggiamenti per boccole senza olio con flangia - Standard - Lunghe - Flangia rotonda
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MFML12
Modo Verticale
Expand Table
Lingua preferita per il catalogo
IT
Reset filters
1/5
Cod. comp.
PN
Tenuta
SEAL
Materiale dell'alloggiamento
MATH
Trattamento superficie
ST
d
DD [mm]
Tolleranza D
DDTOL [mm]
D
D [mm]
Tolleranza D
DTOL [mm]
L
L [mm]
L1
L1 [mm]
H
H [mm]
T
T [mm]
d1
DD1 [mm]
d2
DD2 [mm]
t
TT [mm]
P.C.D.
PCD [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MFML6
Senza tenuta
EN 1.0038 equivalente
Nichelatura chimica
6
+0.022/0
12
0/-0.018
52
5
28
5
3.5
6.0
3.1
20
MFML8
Senza tenuta
EN 1.0038 equivalente
Nichelatura chimica
8
+0.028/0
15
0/-0.018
67
5
32
5
3.5
6.0
3.1
24
MFML10
Senza tenuta
EN 1.0038 equivalente
Nichelatura chimica
10
+0.028/0
19
0/-0.021
82
5
40
6
4.5
7.5
4.1
29
MFML12
Senza tenuta
EN 1.0038 equivalente
Nichelatura chimica
12
+0.034/0
21
0/-0.021
82
10
42
6
4.5
7.5
4.1
32
MFML13
Senza tenuta
EN 1.0038 equivalente
Nichelatura chimica
13
+0.034/0
23
0/-0.021
82
10
43
6
4.5
7.5
4.1
33
MFML16
Senza tenuta
EN 1.0038 equivalente
Nichelatura chimica
16
+0.034/0
28
0/-0.021
97
10
48
6
4.5
7.5
4.1
38
MFML20
Senza tenuta
EN 1.0038 equivalente
Nichelatura chimica
20
+0.041/0
32
0/-0.025
112
10
54
8
5.5
9.0
5.1
43
MFML25
Senza tenuta
EN 1.0038 equivalente
Nichelatura chimica
25
+0.041/0
40
0/-0.025
158
10
62
8
5.5
9.0
5.1
51
MFML30
Senza tenuta
EN 1.0038 equivalente
Nichelatura chimica
30
+0.041/0
45
0/-0.025
188
10
74
10
6.6
11.0
6.1
60
Comprimi la tabella (9 prodotti configurabili)
Informazioni sulle parti...
Parti simili
Request for quote (RFQ)
Misumi
- MFML, MFML-S
Shorttext
Alloggiamenti per boccole senza olio con flangia - Standard - Lunghe - Flangia rotonda
Ultime modifiche
29.11.2024 04:06:09
Unità
Parole chiave
Alloggiamenti
Boccole
Lunghe
Standard
flangia
olio
rotonda
Classificazioni
CNS
CNSERPBASE Object Properties