BS60DP10

Expand Table
IT
1/5
Part number
BESTNR
diametro interno
DI [mm]
diametro flangia
DFL [mm]
diametro esterno
DO [mm]
foro di centraggio
DP [mm]
peso
GEW [g]
Link al sito web GGB
LINK
Categoria
KAT
Materiale
MAT
Certificato RoHS
ROHS
Certificato WEEE
WEEE
DIN ISO 3547
DINISO3547
a bassa manutenzione o senza manutenzione
WS
Scorrimento a secco
TL
Oliato
GOELT
Ingrassato
GFT
Numero di tariffa doganale
ZTN
1
2
3
4
5
6
7
BS40DP10
40.45
44
75
64.75
48
Website
Metal-polymer plain bearings
DP10
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
BS50DP10
51.25
55
85
74.75
55
Website
Metal-polymer plain bearings
DP10
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
BS60DP10
61.25
65
95
84.75
65
Website
Metal-polymer plain bearings
DP10
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
BS70DP10
71.25
75
110
99.75
85
Website
Metal-polymer plain bearings
DP10
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
BS80DP10
81.25
85
120
109.75
95
Website
Metal-polymer plain bearings
DP10
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
BS90DP10
91.25
95
130
119.75
105
Website
Metal-polymer plain bearings
DP10
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
BS100DP10
101.25
105
140
129.75
115
Website
Metal-polymer plain bearings
DP10
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Comprimi la tabella (7 prodotti)
Numero d'ordineBS60DP10
ShorttextRondelle flangiate mm
Ultime modifiche13.03.2024 12:53:47
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties