Filtro
Ricerca 3D
Ricerca 2D
Colore
Cataloghi
Confronto
IT
Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Ricerca 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Trascina il file qui
o
Selezione file
Copia & Incolla
Formati di file supportati:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
Metric
Springs / Shock Absorbers / Gas Springs
IBNW - Flat Springs - Double Bend
Misumi
Metric
Springs / Shock Absorbers / Gas Springs
IBNW - Flat Springs - Double Bend
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IBNWA-T0.3-H11-F10-E10-G10-Q5-R5
Modo Verticale
Expand Table
Lingua preferita per il catalogo
IT
Reset filters
1/5
Codice componente
PN
Profilo
SHP
Selezione T
T [mm]
H
H [mm]
F Incrementi di 1mm
F [mm]
E Incrementi di 1mm
E [mm]
G Incrementi di 1mm
G [mm]
Q - Incrementi di 5°
Q [°]
R 5 Degree Increment
R [°]
Selezione A
A [mm]
X - Incrementi di 0.5mm
X [mm]
P Incrementi di 0.5mm
P [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
IBNWA-T0.2-H6-F10-E10-G10-Q5-R5
A
0.2
6
10
10
10
5
5
0
0
0
IBNWA-T0.2-H7-F10-E10-G10-Q5-R5
A
0.2
7
10
10
10
5
5
0
0
0
IBNWA-T0.2-H8-F10-E10-G10-Q5-R5
A
0.2
8
10
10
10
5
5
0
0
0
IBNWA-T0.3-H9-F10-E10-G10-Q5-R5
A
0.3
9
10
10
10
5
5
0
0
0
IBNWA-T0.3-H10-F10-E10-G10-Q5-R5
A
0.3
10
10
10
10
5
5
0
0
0
IBNWA-T0.3-H11-F10-E10-G10-Q5-R5
A
0.3
11
10
10
10
5
5
0
0
0
IBNWA-T0.3-H12-F10-E10-G10-Q5-R5
A
0.3
12
10
10
10
5
5
0
0
0
IBNWA-T0.3-H13-F10-E10-G10-Q5-R5
A
0.3
13
10
10
10
5
5
0
0
0
IBNWA-T0.4-H14-F10-E10-G10-Q5-R5
A
0.4
14
10
10
10
5
5
0
0
0
IBNWA-T0.4-H15-F10-E10-G10-Q5-R5
A
0.4
15
10
10
10
5
5
0
0
0
IBNWA-T0.4-H18-F10-E10-G10-Q5-R5
A
0.4
18
10
10
10
5
5
0
0
0
IBNWA-T0.5-H21-F10-E10-G10-Q5-R5
A
0.5
21
10
10
10
5
5
0
0
0
IBNWA-T0.5-H25-F10-E10-G10-Q5-R5
A
0.5
25
10
10
10
5
5
0
0
0
Comprimi la tabella (13 prodotti configurabili)
Informazioni sulle parti...
Parti simili
Request for quote (RFQ)
Misumi
- IBNW
Shorttext
Flat Springs - Double Bend
Ultime modifiche
29.05.2023 07:56:29
Unità
Parole chiave
Bend
Double
Flat
Classificazioni
CNS
CNSERPBASE Object Properties