2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SCHUNK-0301807 FPS-F5 T

Expand Table
IT
1/5
ID
IDNR
Descrizione
TYP
Ulteriori informazioni sul prodotto
ONLINE
Lunghezza del cavo
KABELLAENGE [cm]
Collegamento dell'FPS sul lato processore
ANSCHLUSSFPS
Peso
EIGENMASSE [kg]
Temperatura ambiente min.
MINUMGEBUNGSTEM [°C]
Temperatura ambiente max.
MAXUMGEBUNGSTEM [°C]
Tenuta IP (sensore)
DICHTHEITPS
Tenuta IP (sensore, connesso)
DICHTHEITIPSTEC
Livello di tenuta IP
DICHTHEITIP
Raggio di curvatura min. (dinamico)
MINBIEGERADIUSD [mm]
Raggio di curvatura min. (statico)
MINBIEGERADIUSS [mm]
Tensione nominale
NENNSPANNUNG [V]
Tensione min.
MINSPANNUNGDC [V]
1
2
3
4
0301805
FPS-F5
Alla pagina del prodotto
0.06
-25
70
65
24
10
0301807
FPS-F5 T
Alla pagina del prodotto
0.06
-25
70
65
24
10
0301704
FPS-S M8
Alla pagina del prodotto
30
M8
0.02
-25
70
65
65
17.5
65
0301705
FPS-S 13
Alla pagina del prodotto
30
M8
0.01
-25
70
65
65
17.5
65
Comprimi la tabella (4 prodotti)
Numero d'ordine0301807
ShorttextSensore per posizioni flessibili
Ultime modifiche29.12.2022 09:23:50
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

27-27-43-01 Interruttore di prossimitÓ sensib. a campi magnet.

ECLASS 11.1

27-27-08-06 Sensore distanza magnetico

ECLASS 10.1

27-27-08-06 Sensore distanza magnetico

ECLASS 10.0.1

27-27-08-06 Sensore distanza magnetico

ECLASS 9.0

27-27-08-06 Magnetic distance sensor

ECLASS 8.0

27-27-08-06 Magnetic distance sensor

ECLASS 7.0

27-27-08-06 Magnetic distance sensor