2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

FJCX10-1.25

Expand Table
IT
1/5
Codice componente
PN
Materiale corpo - copertura
MAT
Passo M
MP
L
L [mm]
L1
L1 [mm]
L2
L2 [mm]
L3
L3 [mm]
L4
L4 [mm]
A
A [mm]
B
B [mm]
D
D [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
FJCX3-0.5
EN 1.1191 equivalente
M3-0.5
14.0
4.0
17.0
3.5
3.0
7
22
23.8
FJCX4-0.7
EN 1.1191 equivalente
M4-0.7
14.0
4.0
17.0
3.5
3.0
7
22
23.8
FJCX5-0.8
EN 1.1191 equivalente
M5-0.8
14.9
6.0
18.5
4.5
4.0
7
24
26.0
FJCX6-1.0
EN 1.1191 equivalente
M6-1.0
14.9
6.0
18.5
4.5
4.0
7
24
26.0
FJCX8-1.25
EN 1.1191 equivalente
M8-1.25
17.1
8.5
21.0
5.5
5.0
10
27
29.0
FJCX10-1.25
EN 1.1191 equivalente
M10-1.25
21.9
10.0
26.0
6.5
6.0
12
30
32.0
FJCX12-1.25
EN 1.1191 equivalente
M12-1.25
23.6
11.0
29.0
7.0
7.0
17
38
40.0
FJCX12-1.5
EN 1.1191 equivalente
M12-1.5
23.6
11.0
29.0
7.0
7.0
17
38
40.0
FJCX14-1.5
EN 1.1191 equivalente
M14-1.5
23.6
11.0
29.0
7.0
7.0
17
38
40.0
FJCX16-1.5
EN 1.1191 equivalente
M16-1.5
30.5
13.0
37.0
10.0
8.5
22
46
50.0
FJCX18-1.5
EN 1.1191 equivalente
M18-1.5
30.5
13.0
37.0
10.0
8.5
22
46
50.0
FJCX20-1.5
EN 1.1191 equivalente
M20-1.5
39.0
15.0
47.0
14.5
10.0
27
54
58.0
FJCX22-1.5
EN 1.1191 equivalente
M22-1.5
39.0
15.0
47.0
14.5
10.0
27
54
58.0
Comprimi la tabella (13 prodotti configurabili)
ShorttextConnettore flottante -Extra corto, attacco con perno filettato, con compensazione allineamento angolare - Filettatura femmina (per cilindri con filettatura maschio)
Ultime modifiche29.11.2024 04:28:38
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties